Ultra-Low Noise, Precision Voltage Reference Evaluation Boards
The ISL21090xxEV1Z evaluation board is designed to measure the performance of the high-precision ISL21090 voltage references. The reference has a wide input voltage...
The ISL21090 is an ultra-low noise, high DC accuracy precision voltage reference with a wide input voltage range. The ISL21090 uses Renesas' Advanced Bipolar technology to achieve sub 1.0µVP-P (1.25V option) 0.1Hz to 10Hz noise with an initial voltage accuracy of 0.02% (2.5V option). The ISL21090 offers 1.25V, 2.5V, 5.0V, and 7.5V output voltage options with a 7ppm/°C temperature coefficient and also provides excellent line and load regulation. These devices are offered in an 8 Ld SOIC package. The ISL21090 is ideal for high-end instrumentation, data acquisition and processing applications requiring high DC precision where low noise performance is critical.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.72 MB | |
カタログ | PDF 8.73 MB | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 184 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 360 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.39 MB | |
アプリケーションノート | PDF 503 KB | |
アプリケーションノート | PDF 287 KB | |
8 items
|
The ISL21090xxEV1Z evaluation board is designed to measure the performance of the high-precision ISL21090 voltage references. The reference has a wide input voltage...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。