MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 325 KB | |
カタログ | PDF 8.73 MB | |
アプリケーションノート | PDF 2.65 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB 英語 | |
ガイド | PDF 596 KB | |
5 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Standard Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||
SOP | SOP-8 / SOIC-8 | Embossed Tape | 1 | サンプルを入手, |