テール損失を抑えて共振回路(ソフトスイッチング)に最適化した製品。

  • IH(Soft Switching)向けの製品です。
  • 推奨周波数: 10kHz~100kHz
  • 負荷短絡保証:なし

[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意 (PDF)があります。
必ずご一読下さい。

製品ラインアップ

600~650V

世代 Vces
(V)
シリーズ 回路方式 特長 推奨 周波数 tsc 外形
G7H 650 65T1x シリーズ 電流共振向け 超低VCE(sat)
低テール損失
高速スイッチング
10kHz~ 35kHz - TO-247A
G7H 600 60T0x シリーズ 電流共振向け 超低VCE(sat)
低テール損失
高速スイッチング
20kHz~ 100kHz - TO-247A
G6H 600 60Fxシリーズ 電流共振向け 低VCE(sat) 10kHz~ 35kHz - TO-3P
TO-3PFM
TO-247A
LDPAK-S
本シリーズは新規設計を推奨していません。65T1xシリーズの採用をご検討ください。
G6H 600 60Txシリーズ 電流共振向け 低VCE(sat)
高速ターンオフ
10kHz~ 35kHz - TO-247A
本シリーズは新規設計を推奨していません。65T1xシリーズの採用をご検討ください。

1100~1350V

世代 Vces
(V)
シリーズ 回路方式 特長 推奨 周波数 tsc 外形
G6H 1100-1350 1xFxRシリーズ 電圧共振向けRC-IGBT 低VCE(sat) 10kHz~ 20kHz - TO-247
本シリーズは新規設計を推奨していません。

特長

テール損失を抑えて共振回路(ソフトスイッチング)に最適化した製品。

画像
IH用IGBT特長

IH電流共振向けIGBT

  • 低Etail
  • 低VCE(sat)
  • 高速SW
  • FRD内蔵
Part Number VCES
[V]
VGES
[V]
IC [A] VCE(sat)
[V]
Tj max
[C]
Package
25C 100C
RJH60T04DPQ-A1 600 ±30 60 30 1.5
(30A)
150 TO-247
(非絶縁)
RJH65T14DPQ-A0 650 ±30 100 50 1.4
(50A)
175 TO-247
(非絶縁)
他社IGBT 600 ±20 80 40 1.9
(40A)
150 TO-247
(非絶縁)

*: 開発中/企画中の製品については予告なしに規格の変更、あるいは製品化を中止する場合があります。

 サンプル日程は弊社営業窓口にお問い合わせください。

IH電流共振向けIGBT 他社との性能比較

画像
動作疑似回路
画像
IH電流共振向けIGBT 他社との性能比較
Part Number

Etail
[uJ]

ttail
[ns]

Itail
[A]

RJH60T04DPQ-A1 159.5 199.2 6.4
B社IGBT 193.1 241.1 10.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 1.92 MB
アプリケーションノート PDF 655 KB 英語
アプリケーションノート PDF 1.23 MB 英語
アプリケーションノート PDF 1.16 MB 英語
4 items
IGBT Products

Renesas IGBT products Line-up