概要

説明

The ZAMC4100 integrates an ARM® Cortex™-M0 microcontroller; eight power stages with integrated MOSFETs; SPI, UART and LIN2.1 communication interfaces; eight general-purpose digital input/output (I/O) pins; and four general-purpose analog inputs all in a single, compact 9x9mm QFN package. The ZAMC4100 addresses the growing demand for intelligent actuator/motor control in industrial, medical and automotive applications, and it is ideal for use where a small form factor is required or external components must be minimized.

特長

  • Two main operation modes:
    • NORMAL Mode with all functionality available
    • SLEEP Mode with very low current consumption (less than 80µA)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 3.07 MB
マニュアル-開発ツール PDF 2.42 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.51 MB
3 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 233.51 MB
1 item

モデル