BCR30FR-8LB

400V - 30A - Triac Medium Power Use

接合温度を保証(Tj = 150℃)。さまざまなパッケージをラインアップ。白物家電などに適しています。 [注意] 当社は、当社製品の品質水準を「標準品質」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準品質」です。 データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。

Product Status: Mass Production(*)

KEY FEATURES

    • IT (RMS) : 30 A
    • VDRM : 400 V
    • Tj: 150 °C
    • IFGTI, IRGTI, IRGT III: 30 mA
    • Insulated Type
    • Planar Passivation Type
    • Viso: 2000V

PARAMETRICS

Parameters
BCR30FR-8LB
Basic Information
VDRM (V)
400
IT (RMS) (A)
30
IFGT I (mA) max.
30
IRGT I (mA) max.
30
IRGT III (mA) max.
30
VDSM (V)
600
VGT (V) max.
2
ITSM (A)
300
Tc (°C)
33
Tj (°C)
150
VTM (V) max.
1.5
(dv/dt) c (V/&µs) min.
10
di/dt (A/&µs) max.
50
Rth (j-c) (degC/W)
3
Application
Whitegoods, Small Appliances, etc.
Package Type
TO-220FPA
Production Status
Mass Production(*)

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
当製品のテクニカルアップデート/データシートなどドキュメントはこちら
発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。