RJH60Mxシリーズ

600V G6H Mシリーズ IGBT (Freq. 5k~15kHz)

RJH60Mxシリーズは高負荷短絡耐量を特長としたIGBTです。

産業向けスイッチング用途に適した高信頼性品です。

 

弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。必ずご一読下さい。

 

特長

  • 負荷短絡耐量(tsc)≧5us
  • 高速スイッチング
Vces
(V)
IC
(A)
100℃
Vce(sat)
(V)
[typ.]
Diode Packaging Options
TO-247 TO-220FL LDPAK-S
600 8 1.9@8A   RJH60M1DPP-M0 RJH60M1DPE
12 1.9@12A   RJH60M2DPP-M0 RJH60M2DPE
17 1.8@17A RJH60M3DPQ-E0 RJH60M3DPP-M0 RJH60M3DPE
22 1.8@22A RJH60M0DPQ-E0    
37 1.8@37A RJH60M5DPQ-E0    
40 1.8@40A RJH60M6DPQ-E0    
50 1.6@50V RJH60M7DPQ-E0    

推奨ソリューションと回路

デザイン・トポロジ

ハーフブリッジ・インバータ

ハーフブリッジ・インバータ

フルブリッジ・インバータ

フルブリッジ・インバータ

NPC 3レベル・インバータ

NPC 3レベル・インバータ

A-NPC 3レベル・インバータ

A-NPC 3レベル・インバータ

3相インバータ (モータ用)

3相インバータ(モータ用)

ハーフブリッジ・コンバータ

ハーフブリッジ・コンバータ

フルブリッジ・コンバータ

フルブリッジ・コンバータ

その他トポロジ

さらに低Vce(sat)が必要な場合はRJH60Dxシリーズ(tsc, 5us typ.)を推奨します。