RJP/RJH60Dxシリーズ

600V G6H Dシリーズ IGBT (Freq. 10k~20kHz)

弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。必ずご一読下さい。

 

特長

  • 負荷短絡耐量(tsc)≧3us
  • 高速スイッチング
  • 低Vsat
VCES
(V)
IC
(A)
100℃
Vce (sat)
(V)
[typ.]
Diode Packaging Options
TO-3P TO-3PFM TO-247 TO-220FL TO-220FP LDPAK-S
600 10 1.9@10A       RJH60D1DPP-M0 RJH60D1DPP-E0 RJH60D1DPE
12 1.7@12A       RJH60D2DPP-M0 RJH60D2DPP-E0 RJH60D2DPE
17 1.6@17A       RJH60D3DPP-M0   RJH60D3DPE
22 1.6@22A RJH60D0DPK RJH60D0DPM

 

     
- RJP60D0DPK RJP60D0DPM   RJP60D0DPP-M0   RJP60D0DPE
37 1.6@37A RJH60D5DPK RJH60D5DPM RJH60D5BDPQ-E0      
40 1.6@40A RJH60D6DPK RJH60D6DPM        
50 1.6@50V RJH60D7DPK
RJH60D7ADPK
RJH60D7DPM RJH60D7DPQ-E0
RJH60D7BDPQ-E0
     

推奨ソリューションと回路

デザイン・トポロジ

ハーフブリッジ・インバータ

ハーフブリッジ・インバータ

フルブリッジ・インバータ

フルブリッジ・インバータ

NPC 3レベル・インバータ

NPC 3レベル・インバータ

A-NPC 3レベル・インバータ

A-NPC 3レベル・インバータ

3相インバータ (モータ用)

3相インバータ(モータ用)

ハーフブリッジ・コンバータ

ハーフブリッジ・コンバータ

フルブリッジ・コンバータ

フルブリッジ・コンバータ