RJP60D0DPM

IGBT 600V 45A TO-3PFM tsc=3us

高速スイッチング特性を生かして各種PFC方式に最適なラインアップ強化

現在ご採用中のお客様のみサポートしております。

Product Status: Non-promotion

OVERVIEW

  • PFC向けの製品です
  • 推奨周波数:100Hz~100kHz
  • 負荷短絡保証:なし

[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。
必ずご一読下さい。

PARAMETRICS

Parameters
RJP60D0DPM
Basic Information
Production Status
新規採用非推奨
PLP
-
Downloadable
Package Type.
TO-3PFM
Number of Channels
Single
Inverter
YES
PFC
YES
VCES (V)
600
Ic (Peak) (A)
90
IC (A) @25 °C
45
IC (A) @100 °C
22
VCE (sat) (V)
1.6
tf (µs) typ.
0.07
tsc (µs)
3
Pch (W)
40
Application
Inverter
Mounting Type
Through Hole

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。