RJH65T46DPQ-A0

IGBT 650V 40A TO-247A Built-In FRD

高速スイッチング特性を生かして各種PFC方式に最適なラインアップ強化

Product Status: Mass Production

OVERVIEW

  • PFC、UPS、太陽光発電、溶接機向けの製品シリーズです。
  • 推奨周波数:100Hz~100kHz
  • 負荷短絡保証:なし

[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。
必ずご一読下さい。

KEY FEATURES

    • Low collector to emitter saturation voltage
      VCE(sat) = 1.8 V typ. (at IC = 40 A, VGE = 15 V, Ta = 25°C)
    • Built in fast recovery diode in one package
    • Trench gate and thin wafer technology (G7H series)
    • High speed switching
      tf = 45 ns typ. (at VCC = 400 V, VGE = 15 V , IC = 40 A, Rg = 10 Ω, Ta = 25°C, Inductive load)
    • Operation frequency (20kHz ≤ f ˂ 100kHz)
    • Not guarantee short circuit withstand time

PARAMETRICS

Parameters
RJH65T46DPQ-A0
Basic Information
Production Status
量産中
PLP
-
Package Type.
TO-247A
Number of Channels
Single
Configuration [Device]
Built-In FRD
Inverter
YES
PFC
YES
VCES (V)
650
Ic (Peak) (A)
300
IC (A) @25 °C
80
IC (A) @100 °C
40
VCE (sat) (V)
2.4
tf (µs) typ.
0.045
FRD Vf (V)
1.7
FRD trr (ns)
100
Application
PFC
Mounting Type
Through Hole

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。