[注意]

弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。
必ずご一読下さい。

01. 製品ラインアップ

用途と特性から、最適なIGBTを探すことができます。

IGBT製品ロードマップ RJP65T5xseries RJH60dxx series RJH60Fxx series RBNxxH125s1 series RJH65S0x-RJP65S0xx series RJP1CS0xx series RJP65M0x series RJH1CMx series RJH60Mxx series RJH65D1x-RJH65D2x series RJH65D1x-RJH65D2x series RJH60Dxx series RJH60Vxx series RJH1xCVx series RBNxxH65T series RJH65T4x-RJP65T4x series RJH65T0x series RJH60Fxx series RJH60T0x series RJH65T1x series RJH60Fxx series RJH60Tx series RJH1xFx series

第6世代 (G6H) 製品は新規採用非推奨です。

02. 品名一覧

パラメータ検索から全てのIGBTの品名を探すことができます。

03. 用途・シリーズから選ぶ。

(1) インバータ用IGBT


負荷短絡耐量と低VCE(sat)特性を両立して安全性と高効率化を実現。

  • 推奨周波数:1kHz~50kHz
  • 負荷短絡保証:あり
  • UPS

    UPS

  • モータ

    モータ

  • 太陽光発電

    太陽光発電

  • 溶接機

    溶接機

製品ラインアップ

世代 Vces
(V)
シリーズ 特長 推奨
周波数
tsc 外形
G8H 1250 RBNxxH125S1シリーズ 高速スイッチング
低Vce(sat)
10kHz~
50kHz
≧10us TO-247
TO-247plus
G7H 1250 1CSxxシリーズ 低VCE(sat) 1kHz~
5kHz
≧10us Wafer
G6H 1200 1CMxシリーズ 低VCE(sat) 5kHz~
15kHz
≧5us TO-247
本シリーズは新規設計を推奨していません。 1CSxxシリーズの採用をご検討ください。
G6H 1200 1CVxシリーズ 低VCE(sat) 10kHz~
20kHz
≧3us TO-247
TO-3P
本シリーズは新規設計を推奨していません。 RBNxxH125S1シリーズの採用をご検討ください。
G8H 650 RBNxxH65T1
シリーズ
高速スイッチング
低Vce(sat)
10kHz~
100kHz
- TO-247
G7H 650 65Sxシリーズ 低Vce(sat) 1kHz~
5kHz
≧10μs Wafer
G7H 650 65M0xシリーズ 低Vce(sat) 5kHz~
15kHz
≧5μs Wafer
G7H 650 65Dxxシリーズ 低Vce(sat) 10kHz~
20kHz
≧3μs Wafer
TO-247
G7H 650 65T4xシリーズ 高速スイッチング 10kHz~
100kHz
- TO-247A
TO-3PFM
G6H 600 60Mxシリーズ 低Vce(sat) 5kHz~
15kHz
≧5us TO-247
TO-220FL
LDPAK-S
本シリーズは新規設計を推奨していません。 65M0xシリーズの採用をご検討ください。
G6H 600 60Dxシリーズ 低Vce(sat) 10kHz~
20kHz
≧3us TO-3P
TO-3PFM
TO-247
TO-220FL
TO-220FP
LDPAK-S
本シリーズは新規設計を推奨していません。 65Dxxシリーズの採用をご検討ください。
G6H 600 60Vxシリーズ 低Vce(sat) 10kHz~
20kHz
≧3us TO-220FL
LDPAK
本シリーズは新規設計を推奨していません。 65Dxxシリーズの採用をご検討ください。
G6H 600 60Fxシリーズ 低Vce(sat) 10kHz~
35kHz
- TO-3P
TO-3PFM
TO-247A
LDPAK-S
本シリーズは新規設計を推奨していません。 65T4xシリーズの採用をご検討ください。

(2) PFC用IGBT


高速スイッチング特性を生かして各種PFC方式に最適なラインアップ強化

  • 推奨周波数:50Hz~100kHz
  • 負荷短絡保証:なし

メインソリューション

  • エアコン

    エアコン(PFC)

  • UPS

    UPS

  • 太陽光発電

    太陽光発電

  • 溶接機

    溶接機

製品ラインナップ

世代 Vces
(V)
シリーズ 回路方式 特長 推奨
周波数
tsc 外形
G7H 650 65T5xシリーズ 部分スイッチPFC向け 超低VCE(sat) 100Hz~ - TO-3PFP
G7H 650 65T4xシリーズ フルスイッチPFC向け 高速スイッチング
低Vce(sat)
20kHz~ - TO-247A
TO-3PFM
G7H 650 65T0xシリーズ ブリッジレスPFC向け 高速スイッチング
低Vce(sat)
20kHz~
40kHz
- TO-3PFP
G6H 600 60Fxシリーズ 部分スイッチPFC向け 低VCE(sat) 10kHz~
35kHz
- TO-3P
TO-3PFM
本シリーズは新規設計を推奨していません。 65T4xシリーズの採用をご検討ください。
G6H 600 60Dxシリーズ 部分スイッチPFC向け 低VCE(sat) 10kHz~
20kHz
≧3us TO-3P
TO-3PFM
TO-247
TO-220FL
TO-220FP
本シリーズは新規設計を推奨していません。 65T4xシリーズの採用をご検討ください。

(3) IH用IGBT


テール損失を抑えて共振回路(ソフトスイッチング)に最適化した製品。

  • 推奨周波数:10kHz~100kHz
  • 負荷短絡保証:なし

メインソリューション

  • IH調理器

    IH調理器

製品ラインナップ

世代 Vces
(V)
シリーズ 回路方式 特長 推奨
周波数
tsc 外形
G6H 1100-1350 1xFxR
シリーズ
電圧共振向けRC-IGBT 低VCE(sat) 10kHz~
20kHz
- TO-247
本シリーズは新規設計を推奨していません。
G7H 650 65T1x
シリーズ
電流共振向け 超低VCE(sat)
低テール損失
高速スイッチング
10kHz~
35kHz
- TO-247A
G7H 600 60T0x
シリーズ
電流共振向け 超低VCE(sat)
低テール損失
高速スイッチング
20kHz~
100kHz
- TO-247A
G6H 600 60Fx
シリーズ
電流共振向け 低VCE(sat) 10kHz~
35kHz
- TO-3P
TO-3PFM
TO-247A
LDPAK-S
本シリーズは新規設計を推奨していません。 65T1xシリーズの採用をご検討ください。
G6H 600 60Tx
シリーズ
電流共振向け 低VCE(sat)
高速ターンオフ
10kHz~
35kHz
- TO-247A
本シリーズは新規設計を推奨していません。 65T1xシリーズの採用をご検討ください。