ルネサスのトランジスタは、大電流用途、増幅用途などさまざまなアプリケーションに対応し、超小型パッケージなど用途に合わせたパッケージラインアップでお客様のシステムを支えます。

[注意]

弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。必ずご一読下さい。

製品一覧

バイポーラパワートランジスタ

高温(175℃対応)、大電力、低Vce(sat)を特長とした製品を展開しています。

詳細はこちら

バイポーラ小信号トランジスタ

小型、薄型パッケージから、ハイパワーパッケージまで豊富なラインアップがございます。

詳細はこちら