概要

説明

PS9031 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR),大電流,高速スイッチングを実現し,IGBT およびパワーMOS FET のゲート駆動用に最適です。

特長

  • 沿面距離が長い (8 mm MIN.)
  • 出力ピーク電流 (2.5 A MAX., 2.0 A MIN.)
  • 高速スイッチング (tPLH, tPHL = 175 ns MAX.)
  • UVLO (Under Voltage Lock Out) 機能内蔵
  • 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±50 kV/μs MIN.)
  • 動作周囲温度 125℃(MAX.)
  • エンボス・テーピング対応品:PS9031-F3:3 000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:UL1577, Double protection
    CSA 認定品:CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, CAN/CSA-C22.2 60950-1, 強化絶縁
    VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 808 KB 英語
カタログ PDF 4.94 MB 英語
カタログ PDF 5.40 MB 英語
製品別信頼性資料 PDF 190 KB
カタログ PDF 5.23 MB 英語
製品変更通知 PDF 163 KB 英語
カタログ PDF 8.71 MB 英語 , 简体中文
アプリケーションノート PDF 957 KB
8 items

設計・開発

モデル