画像
ルネサスは、1Mbpsから15Mbpsまでの高速応答と、表面実装(SMD)可能なDIPおよびSOPの多種多様なパッケージバリエーションを特長とするIC出力フォトカプラ(オプトカプラ)を提供しています。
サブカテゴリ |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
1 Mbps, 高 CMR アナログ出力形 5 ピン SOP (SO-5) 高速フォトカプラ | High-Speed Analog Output Photocouplers / Optocouplers | 1.069 | ||||
1 Mbps,高CMR,アナログ出力型 沿面8 mm 対応6 ピンSDIP フォトカプラ | High-Speed Analog Output Photocouplers / Optocouplers | 1.827 | ||||
1 Mbps,高CMR,アナログ出力型 沿面8 mm 対応6 ピンSDIP フォトカプラ | High-Speed Analog Output Photocouplers / Optocouplers | 1.827 | ||||
光結合型アナログ出力 アイソレーション・アンプ | Isolation Amplifier Analog Output Photocouplers / Optocouplers | 3.703 | ||||
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ | High-Speed Analog Output Photocouplers / Optocouplers | 1.719 | ||||
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ | High-Speed Analog Output Photocouplers / Optocouplers | 1.222 | ||||
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ | High-Speed Analog Output Photocouplers / Optocouplers | 1.437 | ||||
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ | High-Speed Analog Output Photocouplers / Optocouplers | 1.746 | ||||
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ | High-Speed Analog Output Photocouplers / Optocouplers | 1.464 | ||||
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ | High-Speed Analog Output Photocouplers / Optocouplers | 1.666 | ||||
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ | High-Speed Analog Output Photocouplers / Optocouplers | 1.666 | ||||
1 Mbps アナログ出力型 沿面8 mm 対応8 ピンDIP 高速フォトカプラ | High-Speed Analog Output Photocouplers / Optocouplers | 1.41 | ||||
光結合型アナログ出力 アイソレーション・アンプ | Isolation Amplifier Analog Output Photocouplers / Optocouplers | 7.925 | ||||
1 Mbps,高CMR アナログ出力型 8 ピンSSOP (SO-8) 高速フォトカプラ | High-Speed Analog Output Photocouplers / Optocouplers | 2.46 | ||||
1 Mbps,高CMR アナログ出力型 8 ピンSSOP (SO-8) 高速フォトカプラ | High-Speed Analog Output Photocouplers / Optocouplers | 5.712 | ||||
1Mbps アナログ出力,高 CMR, 8 ピン LSDIP フォトカプラ 沿面距離15 mm | High-Speed Analog Output Photocouplers / Optocouplers | 2.176 | ||||
高 CMR, 10 Mbps, オープン・コレクタ出力 5 ピン SOP(LSO5, 8 ㎜沿面)フォトカプラ | High-Speed Digital Output Photocouplers / Optocouplers | 0.7916 | ||||
低 IF トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力), 高 CMR, IPM 駆動用 5 ピン SOP(LSO5, 8 ㎜沿面)フォトカプラ | IPM Drive Photocouplers / Optocouplers | 0.9721 | ||||
1Mbps,オープン・コレクタ出力,高 CMR, IPM 駆動用 5 ピン SOP(LSO5)フォトカプラ | IPM Drive Photocouplers / Optocouplers | 0.861 | ||||
1 Mbps, オープン・コレクタ出力 高 CMR, IPM 駆動用 5 ピン SOP (SO-5) フォトカプラ | IPM Drive Photocouplers / Optocouplers | 1.014 | ||||
低回路電流タイプ, 高 CMR, 10 Mbps, オープン・コレクタ出力 5 ピン SOP (SO-5) 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output Photocouplers / Optocouplers | 1.042 | ||||
高 CMR,15 Mbps オープン・コレクタ出力 5 ピン SOP (SO-5) 3.3 V フォトカプラ | High-Speed Digital Output Photocouplers / Optocouplers | 1.361 | ||||
1 Mbps オープン・コレクタ出力 5 ピンSOP (SO-5) 3.3 V 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output Photocouplers / Optocouplers | 0.8888 | ||||
高 CMR,15 Mbps トーテム・ポール出力,5 ピン SOP (SO-5) フォトカプラ | High-Speed Digital Output Photocouplers / Optocouplers | 2.783 | ||||
高 CMR, 10 Mbps オープン・コレクタ出力, 5 ピン SOP (SO-5) フォトカプラ | High-Speed Digital Output Photocouplers / Optocouplers | 0.7221 | ||||
高 CMR, 15 Mbps, CMOS 出力, 5 ピン SOP (SO-5) 高速フォトカプラ | High-Speed CMOS Output Photocouplers / Optocouplers | 1.773 | ||||
1 Mbps トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力) 高CMR,IPM 駆動用 6 ピンSDIP フォトカプラ | IPM Drive Photocouplers / Optocouplers | 4.018 | ||||
1 Mbps トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力) 高CMR,IPM 駆動用 6 ピンSDIP フォトカプラ | IPM Drive Photocouplers / Optocouplers | 1.975 | ||||
低 IF トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力), 高 CMR, IPM 駆動用 6 ピン SDIP フォトカプラ | IPM Drive Photocouplers / Optocouplers | 1.867 | ||||
低 IF トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力), 高 CMR, IPM 駆動用 6 ピン SDIP フォトカプラ | IPM Drive Photocouplers / Optocouplers | 2.297 | ||||
1 Mbps,オープン・コレクタ出力 高 CMR,IPM 駆動用 沿面 8 mm 対応 6 ピン SDIP フォトカプラ | IPM Drive Photocouplers / Optocouplers | 1.787 | ||||
1 Mbps,オープン・コレクタ出力 高 CMR,IPM 駆動用 沿面 8 mm 対応 6 ピン SDIP フォトカプラ | IPM Drive Photocouplers / Optocouplers | 1.787 | ||||
高 CMR, 10 Mbps, オープン・コレクタ出力, 沿面 8 mm 対応 6 ピン SDIP フォトカプラ | High-Speed Digital Output Photocouplers / Optocouplers | 1.719 | ||||
高 CMR, 10 Mbps, オープン・コレクタ出力, 沿面 8 mm 対応 6 ピン SDIP フォトカプラ | High-Speed Digital Output Photocouplers / Optocouplers | 1.746 | ||||
高 CMR,10 Mbps,オープン・コレクタ出力 6 ピン SDIP フォトカプラ | High-Speed Digital Output Photocouplers / Optocouplers | 1.652 | ||||
高 CMR,10 Mbps,オープン・コレクタ出力 6 ピン SDIP フォトカプラ | High-Speed Digital Output Photocouplers / Optocouplers | 2.297 | ||||
HIGH NOISE REDUCTION, 15 Mbps CMOS OUTPUT TYPE 8mm CREEPAGE 6-PIN SDIP PHOTOCOUPLER | High-Speed CMOS Output Photocouplers / Optocouplers | 1.907 | ||||
HIGH NOISE REDUCTION, 15 Mbps CMOS OUTPUT TYPE 8mm CREEPAGE 6-PIN SDIP PHOTOCOUPLER | High-Speed CMOS Output Photocouplers / Optocouplers | 2.66 | ||||
1 Mbps, オープン・コレクタ出力高 CMR, IPM 駆動用 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | IPM Drive Photocouplers / Optocouplers | 1.921 | ||||
1 Mbps, オープン・コレクタ出力高 CMR, IPM 駆動用 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | IPM Drive Photocouplers / Optocouplers | 1.921 | ||||
1 Mbps, オープン・コレクタ出力高 CMR, IPM 駆動用 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | IPM Drive Photocouplers / Optocouplers | 1.921 | ||||
1 Mbps, オープン・コレクタ出力高 CMR, IPM 駆動用 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | IPM Drive Photocouplers / Optocouplers | 1.921 | ||||
光結合型デルタ-シグマ変調器 | Isolation Amplifier Digital Output Photocouplers / Optocouplers | 7.083 | ||||
高 CMR,10 Mbps オープン・コレクタ出力 沿面 8 mm 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output Photocouplers / Optocouplers | 1.948 | ||||
高 CMR,10 Mbps オープン・コレクタ出力 沿面 8 mm 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output Photocouplers / Optocouplers | 1.961 | ||||
高 CMR,10 Mbps オープン・コレクタ出力 沿面 8 mm 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output Photocouplers / Optocouplers | 1.504 | ||||
高 CMR,10 Mbps オープン・コレクタ出力 沿面 8 mm 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output Photocouplers / Optocouplers | 1.478 | ||||
高CMR,10 Mbps,オープン・コレクタ出力 8 ピンSSOP (SO-8) 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output Photocouplers / Optocouplers | 1.933 | ||||
高CMR,10 Mbps,オープン・コレクタ出力 8 ピンSSOP (SO-8) 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output Photocouplers / Optocouplers | 2.343 | ||||
高 CMR,15 Mbps,オープン・コレクタ出力 8 ピン SSOP (SO-8) 3.3 V 高速フォトカプラ | High-Speed Digital Output Photocouplers / Optocouplers | 1.538 |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
ホワイトペーパー | PDF 706 KB 英語 , 简体中文 | |
ホワイトペーパー | PDF 614 KB 英語 | |
ホワイトペーパー | PDF 872 KB 英語 , 简体中文 | |
4 items
|
小型で高い絶縁耐性を備える、ルネサスのフォトカプラ製品ラインナップを紹介いたします。