【ご注意】

これらの発振回路定数は、発振子メーカからの情報に基づき、 弊社が参考値として掲載しているものであり、弊社は、その正確性、お客様の製品及び使用目的への適合性、その他その内容について一切保証するものではありません。 発振回路定数は、発振子メーカが、一定条件のもと(各Data内に記載)で測定調査したものであり、 実際のシステムにおける高周波、ノイズ、電源特性、配線パターンなどの周辺環境については、一切考慮しておりません。 したがって、お客様の使用される実際のシステムにおいては、 値が異なる場合があります。 お客様のシステムにおける最適発振回路定数については、必ず、 事前に発振子メーカにご相談の上、決定するようにしてください。

 

IC名 周波数 (kHz) タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データNo. ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
[Ω]
Rd
[Ω]
電源電圧範囲(V)
R5S72060W200FPV 10.000 SMD CSTCE10M0G55-
R0
(33) (33) Open 0 PVcc 3.0~3.6
Vcc 1.15~1.35
TCD-05-0603
12.000 CSTCE12M0G55-
R0
(33) (33) Open 0 TCD-05-0604
12.500 CSTCE12M5G55-
R0
(33) (33) Open 0 TCD-05-0605
14.000 CSTCE14M0V53-
R0
(15) (15) Open 0 TCD-05-0606
16.670 CSTCE16M6V53-
R0
(15) (15) Open 0 TCD-05-0607

(備考)     
()は発振子に内蔵されている容量を表しています。
品番末尾の「-」以降は梱包仕様を示します。 
[ -R0:プラスチックテーピング品(φ=180mm),-B0:バラ品 ]