【ご注意】

これらの発振回路定数は、発振子メーカからの情報に基づき、 弊社が参考値として掲載しているものであり、弊社は、その正確性、お客様の製品及び使用目的への適合性、その他その内容について一切保証するものではありません。 発振回路定数は、発振子メーカが、一定条件のもと(各Data内に記載)で測定調査したものであり、 実際のシステムにおける高周波、ノイズ、電源特性、配線パターンなどの周辺環境については、一切考慮しておりません。 したがって、お客様の使用される実際のシステムにおいては、 値が異なる場合があります。 お客様のシステムにおける最適発振回路定数については、必ず、 事前に発振子メーカにご相談の上、決定するようにしてください。

 

(株)村田製作所 製

Flash版

IC名 用途 周波数 (kHz) タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データNo. ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲(V)
HD64F7144F50 民生 4000 3端子SMD
(標準)
CSTCR4M00G53-
R0
(15) (15) Open 0 2.97

3.63
TCD-02-1669
3端子リード
(標準)
CSTLS4M00G53-
B0
(15) (15) Open 0 TCD-02-1670
8000 3端子SMD
(標準)
CSTCE8M00G52-
R0
(10) (10) Open 0 TCD-02-1671
3端子リード
(標準)
CSTLS8M00G53-
B0
(15) (15) Open 0 TCD-02-1672
10000 3端子SMD
(標準)
CSTCE10M0G52-
R0
(10) (10) Open 0 TCD-02-1673
3端子リード
(標準)
CSTLS10M0G53-
B0
(15) (15) Open 0 TCD-02-1674
12500 3端子SMD
(標準)
CSTCE12M5G52-
R0
(10) (10) Open 0 TCD-02-1675
HD64F7145F50 民生 4000 3端子SMD
(標準)
CSTCR4M00G53-
R0
(15) (15) Open 0 2.97

3.63
TCD-02-1676
3端子リード
(標準)
CSTLS4M00G53-
B0
(15) (15) Open 0 TCD-02-1677
8000 3端子SMD
(標準)
CSTCE8M00G52-
R0
(10) (10) Open 0 TCD-02-1678
3端子リード
(標準)
CSTLS8M00G53-
B0
(15) (15) Open 0 TCD-02-1679
10000 3端子SMD
(標準)
CSTCE10M0G52-
R0
(10) (10) Open 0 TCD-02-1680
3端子リード
(標準)
CSTLS10M0G53-
B0
(15) (15) Open 0 TCD-02-1681
12500 3端子SMD
(標準)
CSTCE12M5G52-
R0
(10) (10) Open 0 TCD-02-1682

(備考)   

CST**タイプは負荷容量C1,C2内蔵タイプです。
品番末尾の「-」以降は梱包仕様を示します.

 

(例)    

  • リードタイプ [-A0:フラットパック品(Ho=18mm),-B0:バラ品]
  • SMDタイプ [-R0:プラスチックテーピング品(φ=180mm),-B0:バラ品]

 

 

 

Flash版

IC名 用途 周波数 (kHz) タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データNo. ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲(V)
HD64F7144F50 民生 10000 3端子リード FCR10.0MC5 -
内蔵
-
内蔵
- - 3.00

3.60
Q2003Y-023
HD64F7145F50 Q2003Y-020

ROMレス版

IC名 用途 周波数 (kHz) タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データNo. ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲(V)
HD6417144F50 民生 10000 3端子リード FCR10.0MC5 -
内蔵
-
内蔵
- - 3.00

3.60
Q2003Y-024
HD6417145F50 Q2003Y-021

MASK版

IC名 用途 周波数 (kHz) タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データNo. ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲(V)
HD6437144F50 民生 10000 3端子リード FCR10.0MC5 -
内蔵
-
内蔵
- - 3.00

3.60
Q2003Y-024
HD6437145F50 Q2003Y-021
IC名 用途 周波数 (kHz) タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データNo. ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
Rx
(Ohms)
電源電圧範囲(V)
HD64F7145F50 民生 11059.2 リードタイプ HC-49/U-S 18 18 Open - - 3.0~3.6 C0502-
03071-001