【ご注意】

これらの発振回路定数は、発振子メーカからの情報に基づき、 弊社が参考値として掲載しているものであり、弊社は、その正確性、お客様の製品及び使用目的への適合性、その他その内容について一切保証するものではありません。 発振回路定数は、発振子メーカが、一定条件のもと(各Data内に記載)で測定調査したものであり、 実際のシステムにおける高周波、ノイズ、電源特性、配線パターンなどの周辺環境については、一切考慮しておりません。 したがって、お客様の使用される実際のシステムにおいては、 値が異なる場合があります。 お客様のシステムにおける最適発振回路定数については、必ず、 事前に発振子メーカにご相談の上、決定するようにしてください。

 

(株)村田製作所 製

Flash版

IC名 用途 周波数 (kHz) タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データNo. ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲(V)
HD64F7047
F50
CAN-
BUS
市場
4000 3端子
SMD
(CAN-BUS
専用)
CSTCR4M00G
15B()-R0
(39) (39) Open 0 4.5

5.5
- -
8000 CSTCE8M00G
15A()-R0
(33) (33) Open 0 TCD-01-1853 ダウンロード
10000 CSTCE10M0G
15A()-R0
(33) (33) Open 0 TCD-01-1853 ダウンロード
12500 CSTCE12M5G
15A()-R0
(33) (33) Open 0 TCD-01-1854 ダウンロード

(株)村田製作所 製

Mask版

IC名 用途 周波数 (kHz) タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データNo. ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲(V)
HD6437049 CAN-
BUS
市場
4000 3端子
SMD
(CAN-BUS
専用)
CSTCR4M00G
15B()-R0
(39) (39) Open 0 4.0

5.5
TCD-03-0133
8000 CSTCE8M00G
15A()-R0
(33) (33) Open 0 TCD-02-2136
12000 CSTCE12M0G
15A()-R0
(33) (33) Open 0 TCD-02-2138
12500 CSTCE12M5G
15A()-R0
(33) (33) Open 0 TCD-02-2138
車載
市場
4000 3端子
SMD
(車載用)
CSTCR4M00G
55B-R0
(39) (39) Open 0 TCD-03-0133
8000 CSTCE8M00G
55A-R0
(33) (33) Open 0 TCD-02-2136
12000 CSTCE12M0G
55A-R0
(33) (33) Open 0 TCD-02-2138
12500 CSTCE12M5G
55A-R0
(33) (33) Open 0 TCD-02-2138
民生 4000 3端子
SMD
(標準)
CSTCR4M00G
55-R0
(39) (39) Open 0 TCD-03-0133
3端子
リード
(標準)
CSTLS4M00G
53-B0
(15) (15) Open 0 TCD-02-2135
8000 3端子
SMD
(標準)
CSTCE8M00G
55-R0
(33) (33) Open 0 TCD-02-2136
3端子
リード
(標準)
CSTLS8M00G
53-B0
(15) (15) Open 0 TCD-02-2137
12000 3端子
SMD
(標準)
CSTCE12M0G
55-R0
(33) (33) Open 0 TCD-02-2138
12500 CSTCE12M5G
55-R0
(33) (33) Open 0 TCD-02-2138

(備考)     
CST**タイプは負荷容量C1,C2内蔵タイプです。
品番末尾の「-」以降は梱包仕様を示します。
    
(例)     

  • リードタイプ [-A0:フラットパック品(Ho=18mm),-B0:バラ品]
  • SMDタイプ [-R0:プラスチックテーピング品(φ=180mm),-B0:バラ品]

 

IC名 用途 周波数 (kHz) タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データNo. ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
Rx
(Ohms)
電源電圧範囲(V)
HD64F7047F50 民生 10000 表面実装対応リード CX-49G 15 15 Open - - 4.5~5.5 C0502-03069-001