概要

説明

"Warp!!" は組み込みLinux を熟知したディストリビュータであるリネオが開発・提供する、Linux システムを超高速起動させるためのソリューションです。
Warp!! 高速起動ソリューションは、エコ仕様の組み込みLinuxとし2008 年の最初のリリース以来、起動の速さとともに機能の優位性と柔軟性、そして導入の容易さを高く評価いただいています。機器の電源をON にすると瞬時に起動する様子を、SF 映画などで宇宙船が一瞬のうちに時空を超えるシーンに重ねて "Warp!!" と名付けています。製品仕様にあわせた"Warp!!"のカスタマイズも可能です。Multi-Core / Multi-Storage対応しており、User APIと併用することで飛躍的な高速起動を実現可能です。

対応MCU
RZ/G1M搭載評価ボードおよびRZ/G1E搭載評価ボードで"Warp!!"を評価いただけます。

Warp!!デモバイナリをダウンロードするには評価ライセンスに同意の上、ユーザー登録をお願いします。なお一部機能に制限があります。
評価いただくにあたり、Flashのu-bootを書き換える方法と書き換えない方法が選択できます。詳細は「Warp!!デモバイナリインストール手順」を参照ください。

評価版ダウンロード: https://www.lineo.co.jp/rzg-pf/index.html

製品比較

アプリケーション