概要

説明

各種1次元バーコードと様々な2次元コードをエンコード(生成)および デコード(読取)が可能なソースコードライブラリーをご提供します。すべてのコード製品は自社にて開発しており、関連した受託開発もお請けしています。

RZ/A2M特有のDRP(ダイナミックリコンフィギュレーションプロセッサ)を利用し、オープンソースである『ZXing』との読取比較をしたマルチコードリードデモ(GR-MANGO使用)にて、当社コード製品の高精度、高速読取をご覧いただけます。

画像

特長

  • C言語で記述されたソースコードでの提供
  • ロイヤリティ不要の初期費のみのライセンス
  • CPU、OSなどのプラットフォームに非依存
  • 組み込み機器に最適な、軽量、コンパクトなライブラリー
  • 開発期間を短縮し、コスト削減と迅速な市場投入に貢献!
  • 製品を活用した受託開発も可能!お気軽にご相談下さい!

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • エンコードライブラリ製品:プリンタで印刷や画面に表示など各種コードを生成する機器
  • デコードライブラリ製品:イメージスキャナやカメラなどで取り込んだ画像から各種コードを読取る機器