GR-MANGORZ/A2Mを搭載しているため画像処理性能をCPU比10倍以上の高速処理で実現しAI処理を強力にアクセラレートします。他にもHDMI、オーディオ、Ethernet、USB、CAN等豊富なインターフェースを搭載しお客様に合った組み込みAIシステムを実現できます。

特長

  • ルネサス社独自技術の動的再構成プロセッサ「DRP
  • Arm Cortex-A9「RZ/A2M」搭載
  • RAM 内蔵4MB, 外部16MB
  • Micro HDMI
  • CAN
  • CPU 528MHzの高速動作
  • MIPI-CSI カメラインタフェース
  • Ethernet
  • Micro SD
  • Audio In/Out
  • USB Host Function (Type-C)

アプリケーション

  • 画像処理関係
  • 組込みAI

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
star コア GR-MANGO (Renesas RZ Partner Ecosystem) English
製品概要
PDF 572 KB

file_downloadダウンロード

printニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
株式会社コア - GR-MANGO 外部リンク 2021年7月14日