概要

説明

RL78/G1M Fast Prototyping Boardは、RL78マイコンファミリ新製品であるRL78/G1Mマイコンを搭載した、アプリケーションの試作に特化した評価ボードです。
E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。Arduino Nano ヘッダを標準搭載しているため、ハードウェアの改造なしでインターフェースの使用が可能です。
さらにArduino Nano ヘッダと兼用機能で、ターゲットマイコンの全ピンにアクセス可能なため、デバッグなども容易に行うことができます。

特長

  • 8ビットマイコンRL78/G1M(20ピン, ROM : 8KB、RAM : 1.0KB) を搭載
  • E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
  • マイコンの全ピンにアクセス可能
  • Arduino Nanoヘッダを標準搭載
  • 各種RL78開発環境に対応

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 651 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 2.01 MB
マニュアル-ハードウェア PDF 1.91 MB 英語
アプリケーションノート PDF 806 KB 英語
マニュアル-開発ツール PDF 188 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 167 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.10 MB 英語
データシート PDF 225 KB
マニュアル-ハードウェア PDF 3.23 MB 英語
9 items

設計・開発

サンプルコード

RL78 Fast Prototyping Boardの導入ガイド