機能安全(ISO26262)を実現する機能を多数搭載。安心・安全のパワートレイン用ハイエンドマイコン

 

RH850/E1M-Sはリアルタイム制御に必要な同クラス最高速で大容量コードフラッシュ/大容量RAMを搭載した320 MHz動作のマイコンです。車載アプリケーションに必要なCAN、FlexRay、RHSB(Renesas High Speed Bus)などの通信機能をはじめ、2種類のA/Dコンバータ (逐次比較型とΔΣ型)、デジタルフィルタエンジンおよびアドバンストタイマユニット (ATU-IV) などにより高精度で複雑なパワートレイン制御を実現します。また機能安全(ISO26262)を実現する機能も多数内蔵しており、お客様の認定取得簡素化 を支援します。

 

メインソリューション

特長:

項目 RH850/E1M-S
CPUコア 240/320 MHz ロックステップコア, FPU (RH850G3Mコア)
周辺コントロールユニット (PCU) 80 MHz (RH850G3Kコア)
メモリ プログラムフラッシュ 4 MB
SRAM 320 KB
データフラッシュ 64 KB
命令キャッシュ 8 KB
クロック生成 最大20MHz(EXTAL端子へのクロック入力), 内蔵PLLにより12逓倍 / 16逓倍, 内蔵リングオシレータ, 内蔵SSCG
データ転送機能 DMAC 16チャネル
DTS 128チャネル
タイマ OSタイマ (OSTM) 3チャネル
ウォッチドッグタイマ (WDT) 2チャネル
エンジン制御用タイマ(ATU-IV) 1ユニット
オートノマスパルスアダプタ (APA) 1ユニット
モータ制御タイマ (TSG2) 2チャネル
通信インタフェース シリアルコミュニケーションインタフェース (SCI3) 4チャネル

クロック同期式シリアルインタフェース

(CSIH)

4チャネル
ルネサスハイスピードバス (RHSB) 2チャネル
LINマスタインタフェース(RLIN2) 1チャネル
CAN 4チャネル
FlexRay 1チャネル
アナログ 逐次比較型A/Dコンバータ 48チャネル
ΔΣ A/Dコンバータ 8チャネル
デジタルフィルタエンジン(DFE) 16チャネル
セーフティ マルチインプットシグネチャジェネレータ (MISG), CRC, エラーコントロールモジュール (ECM) 他
セキュリティ ID認証機能を用いてコードフラッシュへの書き込み/消去を保護
デバッグ, キャリブレーション NEXUS, Low-pin Debug Unit (LDU), アドバンストユーザデバッガ (AUD)
電源電圧 1.15 - 1.35 V (CPUコア用), 3.0 - 3.6 V (システム用), 4.5 - 5.5 V (I/O用)
パッケージ 252ピン BGA (17 x 17 ; 0.8 mm), 304ピン BGA (19 x 19 ; 0.8 mm)

 

ピン数-メモリサイズのラインアップ:

プログラムフラッシュ
SRAM
4MB
320KB
ピン数
パッケージ
252
FBGA
304
FBGA

 

ブロック図:

RH850/E1M-S ブロック図

当製品のテクニカルアップデート/データシート/ユーザーズマニュアルなどのドキュメントについては特約店へお問合せいただくか、国内お問合わせをご利用ください。

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

ソフトウエア設計支援情報

タイトル 概要
CS+ 統合開発環境です。コーディング、アセンブル/コンパイルからシミュレーションに至るまでご利用頂けます。
(スタータキットにも添付されています。)
e2 studio グローバルに普及しているオープンソースの統合開発環境"Eclipse"とC/C++言語開発を可能とする
CDTプラグインをベースとした統合開発環境ツールです。
E1 ルネサス標準のオンチップデバッギングエミュレータです。低価格で実開発に十分なデバッグが行えます。
(スタータキットにも添付されています。)

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。