車両トラッキングソリューション

RA製品ファミリにおける開発パートナのエコシステム ソリューション

概要

Renesas Fleet Tracker(FT)は、長年の現場経験と設計実績に基づく、コンパクトで信頼性の高いGPS、LTE-Cat M1/NB-IOT車両トラッキング装置です。ルネサスのRAファミリと統合開発環境であるe2 studioが、GT&T Engineeringの技術と融合し、システム開発と機能拡張がより簡単かつシンプルになります。

主な機能

マーケット上の優位点

  • 素早く開発できるソリューション
  • 信頼と実績に基づくデザイン
  • GT&T Engineeringのソフトウェア製品と組み合わせ、お客様のニーズに合わせたカスタマイズが可能
  • GT&Tの技術とマーケティング上のノウハウ
  • 優れたROI(より長寿命な製品の実現)
  • 研究開発費の最小化

技術的な特徴

  • ルネサスのRA6M3 MCUとアナログおよびパワーマネジメント製品がベース
  • ルネサスのe2 studioFSP、およびFreeRTOS
  • トラックタンクのアナログ燃料計への直結をサポート
  • ドライバの動作分析と監視用の9 Degrees-of-Freedom(9DOF)センサを搭載
  • 電源変動に耐え得る設計:過電圧、過電流、逆極性保護
  • 車両バッテリの消耗を避けるための低電圧カットオフ
  • 通信圏外にいるときの場所を記録
  • 他の製品に波及する「システム停止」現象を回避
  • Firmware Over-the-Air(FOTA)のアップグレード
  • 通信アダプタボードとして、非車両IoT用途に使用可能

ブロック図

車両トラッキング:ソリューションブロック図

ターゲット市場および用途

  • テレマティクス、輸送、および物流市場の車両トラッキング向け
  • ジェネレータやポンプの監視などのIoT用途、およびWAN通信デバイスとして応用

GTTエンジニアリングロゴ

 

RA READYバッジ

 

3:15
GT&T Fleet and Asset Trackingは、ルネサスRA6M3プロセッサをベースとする、コンパクトで信頼性が高いGPS車両トラッキングソリューションです。
3:15
GT&T Fleet and Asset Trackingは、ルネサスRA6M3プロセッサをベースとする、コンパクトで信頼性が高いGPS車両トラッキングソリューションです。
3:15
GT&T Fleet and Asset Trackingは、ルネサスRA6M3プロセッサをベースとする、コンパクトで信頼性が高いGPS車両トラッキングソリューションです。

Titleタイプ最終更新日容量
Fleet Tracker Solution Specifications PDF 2019年11月8日 422 KB
GT&T Engineering Fleet Tracker Solution
GT&T Engineering Fleet Tracker Solution for the Renesas RA Partner Ecosystem
PDF 2019年11月12日 383 KB

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.