概要

説明

音声認識を用いたユーザインタフェースは、新しいデジタルデバイスの重要な機能になりつつあります。ここにご紹介するソリューションはインターネット接続が不要で、株式会社アドバンスト・メディアの音声コマンド認識技術と株式会社テクノマセマティカルのビームフォーミング、およびノイズ抑制技術を採用しており、高機能で他より優れた製品開発の一助となります。このソリューションはRenesas RAファミリで使用できます。

このソリューションは、インターネットへの接続が不要です。また一般的なソリューションと比べ低クロックで小さいメモリサイズでの音声認識機能を実現します。

画像

特長

  • ビームフォーミング
    • フロントマイクに入る周辺ノイズを削減することで、対象の音声を識別します
    • 2つの無指向性マイク
    • 1「弱」から7「強」まで強度を調整可能
  • ノイズサプレッサー
    • ノイズ除去率 最大30dB(約1/30)
    • 周波数帯別に変更可能なノイズ除去率
  • Bluetooth🄬 Low Energy(RL78/G1D)モジュールによる制御
    • Bluetooth LEプロトコル対応の製品を制御可能
  • システム評価・開発をすぐに着手可能
    • 評価/開発用のハードウェアとサンプルソフトウェアを提供可能

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • スマートホーム
  • ビルディング・オートメーション
  • オフィスオートメーション

ドキュメント

分類 タイトル 日付
製品概要 PDF 443 KB
1 item
Simple Voice Recognition Solution

Renesas provides a voice recognition solution with low clock and small memory size compared to conventional products, without the need for an internet connection.