音声認識を用いたユーザインタフェースは、新しいデジタルデバイスの重要な機能になりつつあります。ここにご紹介するソリューションはインターネット接続が不要で、株式会社アドバンスト・メディアの音声コマンド認識技術と株式会社テクノマセマティカルのビームフォーミング、およびノイズ抑制技術を採用しており、高機能で他より優れた製品開発の一助となります。このソリューションはRenesas RAファミリで使用できます。
このソリューションは、インターネットへの接続が不要です。また一般的なソリューションと比べ低クロックで小さいメモリサイズでの音声認識機能を実現します。
Renesas provides a voice recognition solution with low clock and small memory size compared to conventional products, without the need for an internet connection.