【ご注意】
発振回路定数は、一定条件によって(下記測定データを参照願います)測定したものです。
実際のシステムにおいての影響(ノイズ、高周波、配線パターン、電源特性などの周辺の環境)については、一切考慮しておりません。 よって、実際のシステムにおいては、値が異なる場合があります。
また、ルネサスエレクトロニクスは、この発振回路定数を保証しておりません。必ず参考値としてご利用ください。
お客様のシステムにおける最適発振回路定数が必要な場合は、発振子メーカにご依頼ください。

 

  • HD64F2215TE16(Flash 版)

メイン発振回路(74,76pin)

IC名 周波数
(Hz)
タイプ 品  番 推奨定数 推奨動作条件 データ
ナンバー
ダウン
ロード
C1
[pF]
C2
[pF]
Rf
[Ω]
Rd
[Ω]
電源電圧範囲 [V] 温度範囲
[℃]
保証可能
最低電圧値
保証値
HD64F2215TE16 2.00M SMD CSTCC2M00G53-R0 (15) (15) Open 0 1.7 2.6~ 3.7 -40 ~ +85 TCD-01-1394
リード CSTLS2M00G53-B0 (15) (15) Open 0 1.7 TCD-01-1395
4.00M SMD CSTCR4M00G53-R0 (15) (15) Open 0 1.8 TCD-01-1396
リード CSTLS4M00G53-B0 (15) (15) Open 0 1.9 TCD-01-1397
6.00M SMD CSTCR6M00G53-R0 (15) (15) Open 0 1.9 TCD-01-1396
リード CSTLS6M00G53-B0 (15) (15) Open 0 2.0 TCD-01-1397
8.00M SMD CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) Open 0 1.9 TCD-01-1398
リード CSTLS8M00G53-B0 (15) (15) Open 0 2.0 TCD-01-1399
10.0M SMD CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) Open 0 2.0 TCD-01-1398
リード CSTLS10M0G53-B0 (15) (15) Open 0 2.1 TCD-01-1399
13.000M SMD CSTCE13M0V53-R0 (15) (15) Open 0 2.5 TCD-02-0221
16.000M SMD CSTCE16M0V53-R0 (15) (15) Open 0 2.4 TCD-02-0222

 

 

USB発振回路(65,66pin)

IC名 周波数
(Hz)
タイプ 品  番 推奨定数 推奨動作条件 データ
ナンバー
ダウン
ロード
C1
[pF]
C2
[pF]
Rf
[Ω]
Rd
[Ω]
電源電圧範囲 [V] 温度範囲 [℃]
保証可能
最低電圧値
保証値
HD64F2215TE16 48.000M リード CSTCW48M0X11()-R0 (6) (6) 22k 0 2.3 2.6~ 3.7 0 ~ +70 TCD-01-1404

CST**タイプは負荷容量C1、C2内蔵タイプを表しています。
(備考)
品番末尾の「-」以降は梱包仕様を示します。
・リードタイプ[ -A0:フラットパック品(Ho=18mm),-B0:バラ品 ]
・SMD タイプ [ -R0:プラスチックテーピング品(φ=180mm),-B0:バラ品 ]

 

  • HD6432215TE16(MASK版)

メイン発振回路(74,76pin)

IC名 周波数
(Hz)
タイプ 品  番 推奨定数 推奨動作条件 データ
ナンバー
ダウン
ロード
C1
[pF]
C2
[pF]
Rf
[Ω]
Rd
[Ω]
電源電圧範囲 [V] 温度範囲
[℃]
保証可能
最低電圧値
保証値
HD6432215TE16 2.00M SMD CSTCC2M00G53-R0 (15) (15) Open 0 1.7 2.6~ 3.7 -40 ~ +85 TCD-02-0210
リード CSTLS2M00G53-B0 (15) (15) Open 0 1.7 TCD-02-0211
4.00M SMD CSTCR4M00G53-R0 (15) (15) Open 0 1.8 TCD-02-0212
リード CSTLS4M00G53-B0 (15) (15) Open 0 1.9 TCD-02-0213
6.00M SMD CSTCR6M00G53-R0 (15) (15) Open 0 1.9 TCD-02-0212
リード CSTLS6M00G53-B0 (15) (15) Open 0 2.0 TCD-02-0213
8.00M SMD CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) Open 0 1.9 TCD-02-0214
リード CSTLS8M00G53-B0 (15) (15) Open 0 2.1 TCD-02-0215
10.0M SMD CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) Open 0 2.0 TCD-02-0214
リード CSTLS10M0G53-B0 (15) (15) Open 0 2.1 TCD-02-0215
13.000M SMD CSTCE13M0V53-R0 (15) (15) Open 0 2.6 TCD-02-0216
16.000M SMD CSTCE16M0V53-R0 (15) (15) Open 0 2.5 TCD-02-0218

 

 

USB発振回路(65,66pin)

IC名 周波数
(Hz)
タイプ 品  番 推奨定数 推奨動作条件 データ
ナンバー
ダウン
ロード
C1
[pF]
C2
[pF]
Rf
[Ω]
Rd
[Ω]
電源電圧範囲 [V] 温度範囲 [℃]
保証可能
最低電圧値
保証値
HD6432215TE16 48.000M リード CSTCW48M0X11()-R0 (6) (6) 6.8k 0 2.5 2.6~ 3.7 0 ~ +70 TCD-02-0220

CST**タイプは負荷容量C1、C2内蔵タイプを表しています。
(備考)
品番末尾の「-」以降は梱包仕様を示します。
・リードタイプ[ -A0:フラットパック品(Ho=18mm),-B0:バラ品 ]
・SMD タイプ [ -R0:プラスチックテーピング品(φ=180mm),-B0:バラ品 ]

 

  • HD64F2215RTE
IC名 周波数(Hz) 品番 R1[Ω] Rd2[Ω] C2 [pF] C3 [pF] 負荷容量
CL [pF]
電源電圧
依存特性
温度範囲 データーナンバ ダウン
ロード
HD64F2215RTE 16.000000M MCH8S2215PLL01B/0 ご拝借状況  0
整合定数   0
0
0
10
7
10
7
10 2.7v~3.6v -20℃~+70℃ MA-406 16.000000M

 

 

IC名 周波数(Hz) 品番 R1[Ω] Rd2[Ω] C2 [pF] C3 [pF] 負荷容量
CL [pF]
電源電圧
依存特性
温度範囲 データーナンバ ダウン
ロード
HD64F2215RTE 24.000000M MCH8S2215PLL01B/0 ご拝借状況 0
整合定数  0
0
0
10
6
10
6
10 2.7v~3.6v -20℃~+70℃ MA-406 24.000000M

 

 

IC名 周波数(Hz) タイプ 品番 推奨定数
R1
[Ω]
Rd2
[Ω]
C2
[pF]
C3
[pF]
電源
電圧範囲[V]
温度範囲[℃]

HD64F2215RTE

13.000M 16.000M 24.000M

リード HC-49/U-S 0 0 8 8 2.7~3.6 -40~85
13.000M 16.000M 24.000M SMD CX-8045G 0 0 8 8 2.7~3.6 -40~85
13.000M 16.000M 24.000M SMD CX-53F 0 0 8 8 2.7~3.6 -40~85
13.000M 16.000M 24.000M SMD CX3225SB 0 0 8 8 2.7~3.6 -40~85