【ご注意】

これらの発振回路定数は、発振子メーカからの情報に基づき、 弊社が参考値として掲載しているものであり、 弊社は、その正確性、お客様の製品及び使用目的への適合性、 その他その内容について一切保証するものではありません。 発振回路定数は、発振子メーカが、一定条件のもと(指定のない限り、 常温で電源電圧は5V)で測定調査したものであり、 実際のシステムにおける高周波、ノイズ、電源特性、 配線パターンなどの周辺環境については、一切考慮しておりません。 したがって、お客様の使用される実際のシステムにおいては、 値が異なる場合があります。 お客様のシステムにおける最適発振回路定数については、必ず、 事前に発振子メーカにご相談の上、決定するようにしてください。

(株)村田製作所 製

Flash版

IC名 周波数 タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データナンバー ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲[V] 温度範囲[℃]
HD64F36109FV 4.000M SMD CSTCR4M00G55-R0 (39) (39) OPEN 0 3.0~5.5 -40~+85 TCD-06-1480 ダウンロード
リード CSTLS4M00G56-B0 (47) (47) OPEN 0 TCD-06-1481 ダウンロード
8.000M SMD CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-06-1482 ダウンロード
リード CSTLS8M00G53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-06-1483 ダウンロード
10.000M SMD CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-06-1484 ダウンロード
リード CSTLS10M0G53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-06-1485 ダウンロード
12.000M SMD CSTCE12M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-06-1486 ダウンロード
16.000M CSTCE16M0V53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-06-1487 ダウンロード
20.000M CSTCE20M0V53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-06-1488 ダウンロード

※品名末尾の「-」以降は梱包仕様を示します。

  • (例)
  • ・リードタイプ[ -A0 :フラットパック品(Ho=18mm),-B0 :バラ品]
  • ・SMD タイプ[ -R0 :プラスチックテーピング品(φ=180mm),-B0 :バラ品]

※温度拡張(-40℃~85℃)品ご使用の場合、推奨回路定数は(株)村田製作所までお問い合わせ下さい。

(株)村田製作所 製

Flash版

IC名 周波数 タイプ 品番 当社推奨定数 当社推奨動作条件 データナンバー ダウンロードリンク
C1 (pF) C2 (pF) Rf (Ohms) Rd (Ohms) 電源電圧範囲[V] 温度範囲[℃]
推奨可能 最低電圧値 推奨値 (貴社ご要求範囲内)
HD64F36109HV 4.000M SMD CSTCR4M00G55-R0 (39) (39) OPEN 0 2.1 3.0~5.5 -20~+75 TCD-06-2118 ダウンロード
リード CSTLS4M00G56-B0 (47) (47) OPEN 0 2.2 TCD-06-2119 ダウンロード
8.000M SMD CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 2.0 TCD-06-2120 ダウンロード
リード CSTLS8M00G53-B0 (15) (15) OPEN 0 2.1 TCD-06-2121 ダウンロード
10.000M SMD CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 2.1 TCD-06-2122 ダウンロード
リード CSTLS10M0G53-B0 (15) (15) OPEN 0 2.2 TCD-06-2123 ダウンロード
12.000M SMD CSTCE12M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 2.1 TCD-06-2124 ダウンロード
16.000M CSTCE16M0V53-R0 (15) (15) OPEN 0 2.4 TCD-06-2125 ダウンロード
20.000M CSTCE20M0V53-R0 (15) (15) OPEN 0 2.5 TCD-06-2126 ダウンロード

※品名末尾の「-」以降は梱包仕様を示します。

  • (例)
  • ・リードタイプ[ -A0 :フラットパック品(Ho=18mm),-B0 :バラ品]
  • ・SMD タイプ[ -R0 :プラスチックテーピング品(φ=180mm),-B0 :バラ品]

※温度拡張(-40℃~85℃)品ご使用の場合、推奨回路定数は(株)村田製作所までお問い合わせ下さい。

この情報に関するお問い合わせはこちらまで