【ご注意】

これらの発振回路定数は、発振子メーカからの情報に基づき、 弊社が参考値として掲載しているものであり、 弊社は、その正確性、お客様の製品及び使用目的への適合性、 その他その内容について一切保証するものではありません。

発振回路定数は、発振子メーカが、一定条件のもと(指定のない限り、 常温で電源電圧は5V)で測定調査したものであり、 実際のシステムにおける高周波、ノイズ、電源特性、 配線パターンなどの周辺環境については、一切考慮しておりません。 したがって、お客様の使用される実際のシステムにおいては、 値が異なる場合があります。

お客様のシステムにおける最適発振回路定数については、必ず、 事前に発振子メーカにご相談の上、決定するようにしてください。

(株)村田製作所 製

Flash版

IC名 周波数 タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データナンバー ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲[V] 温度範囲[℃]
HD64F36077GH 4.000M SMD CSTCR4M00G55-R0 (39) (39) OPEN 0 3.0~5.5 -40~+85 TCD-05-1739
リード CSTLS4M00G56-B0 (47) (47) OPEN 0 TCD-05-1740
8.000M SMD CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-05-1741
リード CSTLS8M00G53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-05-1742
10.000M SMD CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-05-1743
リード CSTLS10M0G53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-05-1744
12.000M SMD CSTCE12M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-05-1745
16.000M CSTCE16M0V53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-05-1746
20.000M CSTCE20M0V53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-05-1747

(備考) CST**タイプは負荷容量C1、C2 内蔵を表しています。

※ 品名末尾の「-」以降は梱包仕様を示します。

(例) ・リードタイプ[ -A0 :フラットパック品(Ho=18mm),-B0 :バラ品]

・SMD タイプ[ -R0 :プラスチックテーピング品(φ=180mm),-B0 :バラ品]

(*) 村田製作所 では、2001年6月から製品の品番を「新品番」に変更しました。

社ホームページでは現行品番との関係をご理解頂けるよう、現行品番と新品番を併記しております。

この情報に関するお問い合わせは こちらまで