【ご注意】

これらの発振回路定数は、発振子メーカからの情報に基づき、 弊社が参考値として掲載しているものであり、 弊社は、その正確性、お客様の製品及び使用目的への適合性、 その他その内容について一切保証するものではありません。

発振回路定数は、発振子メーカが、一定条件のもと(指定のない限り、 常温で電源電圧は5V)で測定調査したものであり、 実際のシステムにおける高周波、ノイズ、電源特性、 配線パターンなどの周辺環境については、一切考慮しておりません。 したがって、お客様の使用される実際のシステムにおいては、 値が異なる場合があります。

お客様のシステムにおける最適発振回路定数については、必ず、 事前に発振子メーカにご相談の上、決定するようにしてください。

(株)村田製作所 製

FLASH版

IC名 周波数 タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データナンバー ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲[V] 温度範囲[℃]
HD64F36049 4.000M リード CSTLS4M00G56-B0 (47) (47) OPEN 0 3.0~5.5 -40~+85 TCD-04-0315
8.000M CSTLS8M00G53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0316
10.000M CSTLS10M0G53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0317
2.000M SMD CSTCC2M00G56-R0 (47) (47) OPEN 0 TCD-04-0318
4.000M CSTCR4M00G55-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-04-0319
8.000M CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-0320
10.000M CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-0321
12.000M CSTCE12M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 4.0~5.5 TCD-04-0322
16.000M CSTCE16M0V53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0323
20.000M CSTCE20M0V53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0324
HD64F36049G 4.000M リード CSTLS4M00G56-B0 (47) (47) OPEN 0 3.0~5.5 -40~+85 TCD-04-0352
8.000M CSTLS8M00G53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0353
10.000M CSTLS10M0G53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0354
2.000M SMD CSTCC2M00G56-R0 (47) (47) OPEN 0 TCD-04-0355
4.000M CSTCR4M00G55-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-04-0356
8.000M CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-0357
10.000M CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-0358
12.000M CSTCE12M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 4.0~5.5 TCD-04-0359
16.000M CSTCE16M0V53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0360

(株)村田製作所 製

MASK版

IC名 周波数 タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データナンバー ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲[V] 温度範囲[℃]
HD64336049 4.000M リード CSTLS4M00G56-B0 (47) (47) OPEN 0 2.7~5.5 -40~+85 TCD-04-0325
8.000M CSTLS8M00G53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0326
10.000M CSTLS10M0G53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0327
2.000M SMD CSTCC2M00G56-R0 (47) (47) OPEN 0 TCD-04-0328
4.000M CSTCR4M00G55-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-04-0329
8.000M CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-0330
10.000M CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-0331
12.000M CSTCE12M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 4.0~5.5 TCD-04-0332
16.000M CSTCE16M0V53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0333
20.000M CSTCE20M0V53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0334
HD64336049G 4.000M リード CSTLS4M00G56-B0 (47) (47) OPEN 0 2.7~5.5 -40~+85 TCD-04-0361
8.000M CSTLS8M00G53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0362
10.000M CSTLS10M0G53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0363
2.000M SMD CSTCC2M00G56-R0 (47) (47) OPEN 0 TCD-04-0364
4.000M CSTCR4M00G55-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-04-0365
8.000M CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-0366
10.000M CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-0367
12.000M CSTCE12M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 4.0~5.5 TCD-04-0368
16.000M CSTCE16M0V53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0369

(備考) CST**タイプは負荷容量C1、C2 内蔵を表しています。

※ 品名末尾の「-」以降は梱包仕様を示します。

(例) ・リードタイプ[ -A0 :フラットパック品(Ho=18mm),-B0 :バラ品]

・SMD タイプ[ -R0 :プラスチックテーピング品(φ=180mm),-B0 :バラ品]

(*) 村田製作所 では、2001年6月から製品の品番を「新品番」に変更しました。

弊社ホームページでは現行品番との関係をご理解頂けるよう、現行品番と新品番を併記しております。

 

この情報に関するお問い合わせは こちらまで

IC名 周波数 タイプ 品番 測定定数 測定動作条件 データナンバー ダウンロード
リンク
Cd
(pF)
Cg
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲[V] 温度
[℃]
HD64F36049GH 32.768
kHz
面実装 SP-T2A (5) (4) OPEN 0 Vcc=3.0
Vcc=5.5
25 SPT2A_6.0pF
(18) (18) OPEN 0 SPT2A_12.5pF
SSP-T7 (7) (6) OPEN 0 SSPT7_7.0pF
(18) (18) OPEN 0 SSPT7_12.5pF

セイコーインスツル(株) 製

 

MASK版

IC名 周波数 タイプ 品番 測定定数 測定動作条件 データナンバー ダウンロード
リンク
Cd
(pF)
Cg
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲[V] 温度
[℃]
HD64336049GH 32.768
kHz
面実装 SP-T2A (5) (4) OPEN 0 Vcc=3.0
Vcc=5.5
25 SPT2A_6.0pF
(18) (18) OPEN 0 SPT2A_12.5pF
SSP-T7 (7) (7) OPEN 0 SSPT7_7.0pF
(18) (18) OPEN 0 SSPT7_12.5pF

この情報に関するお問い合わせは こちらまで