【ご注意】
これらの発振回路定数は、発振子メーカからの情報に基づき、 弊社が参考値として掲載しているものであり、 弊社は、その正確性、お客様の製品及び使用目的への適合性、 その他その内容について一切保証するものではありません。
発振回路定数は、発振子メーカが、一定条件のもと(指定のない限り、 常温で電源電圧は5V)で測定調査したものであり、 実際のシステムにおける高周波、ノイズ、電源特性、 配線パターンなどの周辺環境については、一切考慮しておりません。 したがって、お客様の使用される実際のシステムにおいては、 値が異なる場合があります。
お客様のシステムにおける最適発振回路定数については、必ず、 事前に発振子メーカにご相談の上、決定するようにしてください。

(株)村田製作所 製

FLASH版(1)CAN-BUS 用途向け

IC名 周波数 タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データナンバー ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲[V] 温度範囲[℃]
HD64F36057GFP 4.000M SMD CSTCR4M00G15B**-R0 (39) (39) OPEN 0 3.0~5.5 -40~+125 TCD-04-1248 ダウンロード
6.000M CSTCR6M00G15B**-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-04-1249 ダウンロード
8.000M CSTCE8M00G15A**-R0 (33) (33) OPEN 0 TCD-04-1250 ダウンロード
10.000M CSTCE10M0G15A**-R0 (33) (33) OPEN 0 TCD-04-1251 ダウンロード
12.000M CSTCE12M0G15A**-R0 (33) (33) OPEN 0 TCD-04-1252 ダウンロード
HD64F36037GFP 4.000M SMD CSTCR4M00G15B**-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-04-1219 ダウンロード
6.000M CSTCR6M00G15B**-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-04-1220 ダウンロード
8.000M CSTCE8M00G15A**-R0 (33) (33) OPEN 0 TCD-04-1221 ダウンロード
10.000M CSTCE10M0G15A**-R0 (33) (33) OPEN 0 TCD-04-1222 ダウンロード
12.000M CSTCE12M0G15A**-R0 (33) (33) OPEN 0 TCD-04-1223 ダウンロード

(株)村田製作所 製

FLASH版(2)車載用途向け

IC名 周波数 タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データナンバー ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲[V] 温度範囲[℃]
HD64F36057GFP 2.000M SMD CSTCC2M00G56A-R0 (47) (47) OPEN 0 3.0~5.5 -40~+125 TCD-04-1253 ダウンロード
4.000M CSTCR4M00G55B-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-04-1254 ダウンロード
6.000M CSTCR6M00G55B-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-04-1255 ダウンロード
8.000M CSTCE8M00G52A-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-1256 ダウンロード
10.000M CSTCE10M0G52A-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-1257 ダウンロード
12.000M CSTCE12M0G52A-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-1258 ダウンロード
14.000M CSTCE14M0V51A-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1259 ダウンロード
16.000M CSTCE16M0V51A-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1260 ダウンロード
18.000M CSTCE18M0V51A-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1261 ダウンロード
20.000M CSTCE20M0V51A-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1262 ダウンロード
HD64F36037GFP 2.000M SMD CSTCC2M00G56A-R0 (47) (47) OPEN 0 TCD-04-1224 ダウンロード
4.000M CSTCR4M00G55B-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-04-1225 ダウンロード
6.000M CSTCR6M00G55B-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-04-1226 ダウンロード
8.000M CSTCE8M00G52A-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-1227 ダウンロード
10.000M CSTCE10M0G52A-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-1228 ダウンロード
12.000M CSTCE12M0G52A-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-1229 ダウンロード
14.000M CSTCE14M0V51A-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1230 ダウンロード
16.000M CSTCE16M0V51A-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1231 ダウンロード
18.000M CSTCE18M0V51A-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1232 ダウンロード
20.000M CSTCE20M0V51A-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1233 ダウンロード

(株)村田製作所 製

FLASH版 (3)民生用途向け

IC名 周波数 タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データナンバー ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲[V] 温度範囲[℃]
HD64F36057GFP 4.000M リード CSTLS4M00G56-B0 (47) (47) OPEN 0 3.0~5.5 -20~+80 TCD-04-1263 ダウンロード
6.000M CSTLS6M00G53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-1264 ダウンロード
8.000M CSTLS8M00G53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-1265 ダウンロード
10.000M CSTLS10M0G53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-1266 ダウンロード
2.000M SMD CSTCC2M00G56-R0 (47) (47) OPEN 0 TCD-04-1267 ダウンロード
4.000M CSTCR4M00G55-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-04-1268 ダウンロード
6.000M CSTCR6M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-1269 ダウンロード
8.000M CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-1270 ダウンロード
10.000M CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-1271 ダウンロード
12.000M CSTCE12M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-1272 ダウンロード
14.000M CSTCE14M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1273 ダウンロード
16.000M CSTCE16M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1274 ダウンロード
18.000M CSTCE18M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1275 ダウンロード
20.000M CSTCE20M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1276 ダウンロード
HD64F36037GFP 4.000M リード CSTLS4M00G56-B0 (47) (47) OPEN 0 TCD-04-1234 ダウンロード
6.000M CSTLS6M00G53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-1235 ダウンロード
8.000M CSTLS8M00G53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-1236 ダウンロード
10.000M CSTLS10M0G53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-1237 ダウンロード
2.000M SMD CSTCC2M00G56-R0 (47) (47) OPEN 0 TCD-04-1238 ダウンロード
4.000M CSTCR4M00G55-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-04-1239 ダウンロード
6.000M CSTCR6M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-1240 ダウンロード
8.000M CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-1241 ダウンロード
10.000M CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-1242 ダウンロード
12.000M CSTCE12M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-1243 ダウンロード
14.000M CSTCE14M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1244 ダウンロード
16.000M CSTCE16M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1245 ダウンロード
18.000M CSTCE18M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1246 ダウンロード
20.000M CSTCE20M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1247 ダウンロード

(株)村田製作所 製

MASK版(1)CAN-BUS 用途向け

IC名 周波数 タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データナンバー ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲[V] 温度範囲[℃]
HD64336057GFP 4.000M SMD CSTCR4M00G15B**-R0 (39) (39) OPEN 0 2.7~5.5 -40~+125 TCD-04-1284 ダウンロード
6.000M CSTCR6M00G15B**-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-04-1285 ダウンロード
8.000M CSTCE8M00G15A**-R0 (33) (33) OPEN 0 TCD-04-1286 ダウンロード
10.000M CSTCE10M0G15A**-R0 (33) (33) OPEN 0 TCD-04-1287 ダウンロード
12.000M CSTCE12M0G15A**-R0 (33) (33) OPEN 0 TCD-04-1288 ダウンロード
HD64336037GFP 4.000M SMD CSTCR4M00G15B**-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-04-1279 ダウンロード
6.000M CSTCR6M00G15B**-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-04-1280 ダウンロード
8.000M CSTCE8M00G15A**-R0 (33) (33) OPEN 0 TCD-04-1281 ダウンロード
10.000M CSTCE10M0G15A**-R0 (33) (33) OPEN 0 TCD-04-1282 ダウンロード
12.000M CSTCE12M0G15A**-R0 (33) (33) OPEN 0 TCD-04-1283 ダウンロード

(株)村田製作所 製

MASK版(2)車載用途向け

IC名 周波数 タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データナンバー ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲[V] 温度範囲[℃]
HD64336057GFP 2.000M SMD CSTCC2M00G56A-R0 (47) (47) OPEN 0 2.7~5.5 -40~+125 TCD-04-1299 ダウンロード
4.000M CSTCR4M00G55B-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-04-1300 ダウンロード
6.000M CSTCR6M00G55B-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-04-1301 ダウンロード
8.000M CSTCE8M00G52A-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-1302 ダウンロード
10.000M CSTCE10M0G52A-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-1303 ダウンロード
12.000M CSTCE12M0G52A-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-1304 ダウンロード
14.000M CSTCE14M0V51A-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1305 ダウンロード
16.000M CSTCE16M0V51A-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1306 ダウンロード
18.000M CSTCE18M0V51A-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1307 ダウンロード
20.000M CSTCE20M0V51A-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1308 ダウンロード
HD64336037GFP 2.000M SMD CSTCC2M00G56A-R0 (47) (47) OPEN 0 TCD-04-1289 ダウンロード
4.000M CSTCR4M00G55B-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-04-1290 ダウンロード
6.000M CSTCR6M00G55B-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-04-1291 ダウンロード
8.000M CSTCE8M00G52A-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-1292 ダウンロード
10.000M CSTCE10M0G52A-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-1293 ダウンロード
12.000M CSTCE12M0G52A-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-1294 ダウンロード
14.000M CSTCE14M0V51A-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1295 ダウンロード
16.000M CSTCE16M0V51A-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1296 ダウンロード
18.000M CSTCE18M0V51A-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1297 ダウンロード
20.000M CSTCE20M0V51A-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1298 ダウンロード

(株)村田製作所 製

MASK版 (3)民生用途向け

IC名 周波数 タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データナンバー ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲[V] 温度範囲[℃]
HD64336057GFP 4.000M リード CSTLS4M00G56-B0 (47) (47) OPEN 0 2.7~5.5 -20~+80 TCD-04-1323 ダウンロード
6.000M CSTLS6M00G53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-1324 ダウンロード
8.000M CSTLS8M00G53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-1325 ダウンロード
10.000M CSTLS10M0G53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-1326 ダウンロード
2.000M SMD CSTCC2M00G56-R0 (47) (47) OPEN 0 TCD-04-1327 ダウンロード
4.000M CSTCR4M00G55-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-04-1328 ダウンロード
6.000M CSTCR6M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-1329 ダウンロード
8.000M CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-1330 ダウンロード
10.000M CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-1331 ダウンロード
12.000M CSTCE12M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-1332 ダウンロード
14.000M CSTCE14M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1333 ダウンロード
16.000M CSTCE16M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1334 ダウンロード
18.000M CSTCE18M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1335 ダウンロード
20.000M CSTCE20M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1336 ダウンロード
HD64336037GFP 4.000M リード CSTLS4M00G56-B0 (47) (47) OPEN 0 TCD-04-1309 ダウンロード
6.000M CSTLS6M00G53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-1310 ダウンロード
8.000M CSTLS8M00G53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-1311 ダウンロード
10.000M CSTLS10M0G53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-1312 ダウンロード
2.000M SMD CSTCC2M00G56-R0 (47) (47) OPEN 0 TCD-04-1313 ダウンロード
4.000M CSTCR4M00G55-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-04-1314 ダウンロード
6.000M CSTCR6M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-1315 ダウンロード
8.000M CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-1316 ダウンロード
10.000M CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-1317 ダウンロード
12.000M CSTCE12M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-1318 ダウンロード
14.000M CSTCE14M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1319 ダウンロード
16.000M CSTCE16M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1320 ダウンロード
18.000M CSTCE18M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1321 ダウンロード
20.000M CSTCE20M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1322 ダウンロード

(備考) CST**タイプは負荷容量C1、C2 内蔵を表しています。

※ 品名末尾の「-」以降は梱包仕様を示します。
(例) ・リードタイプ[ -A0 :フラットパック品(Ho=18mm),-B0 :バラ品]
・SMD タイプ[ -R0 :プラスチックテーピング品(φ=180mm),-B0 :バラ品]

(*) 村田製作所 では、2001年6月から製品の品番を「新品番」に変更しました。
弊社ホームページでは現行品番との関係をご理解頂けるよう、現行品番と新品番を併記しております。

 

 

この情報に関するお問い合わせは こちらまで