画像
Renesasが提供する低電圧CMOS(LVC)ロジックの製品ファミリは、低電圧アプリケーション向けの高性能バスインタフェースコンポーネントで構成されています。各デバイスは、同様の名称を持つ業界標準のコンポーネントと完全な互換性を有し、3.3Vと2.5Vの両電源電圧に対応するよう仕様が規定されています。また各デバイスは5Vトレラントであり、ホットインサーションに対応します。入力側/出力側ともに電源電圧に対するクランプ・ダイオードを備えていないので、電源電圧より高い電圧も許容します。Renesasは低電圧CMOS製品として、データバッファ、ドライバ、ラッチ、バストランシーバ、フリップフロップを提供しています。
低電圧CMOSの製品ファミリには、駆動能力の高い製品、バランス駆動に対応する製品、バスホールドに対応する製品という3種の基本オプションがあります。