This device contains 8 master-slave flip-flops with a common clock and common clear. Data on the D input having the specified setup and hold times is transferred to the Q output on the low to high transition of the clock input. The clear input when low, sets all outputs to a low state.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
ご購入 / サンプル |
|
---|---|
型名 | |