RMLV1616Aシリーズは、1,048,576ワード × 16ビット構成の16MビットスタティックRAMです。Advanced LPSRAM技術を採用し、高密度、高性能、低消費電力を実現しております。したがって、RMLV1616Aシリーズは、バッテリバックアップシステムに最適です。また、RMLV1616Aシリーズは、48ピンの薄型パッケージ(TSOP/12mm×20mm [ピンピッチ 0.50mm])、52ピンの超薄型パッケージ(µTSOP/10.79mm × 10.49mm [ピンピッチ 0.40mm])、48ボールファインピッチBGA(FBGA 0.75mmボールピッチ)に収納されており、高密度実装に最適です。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
PLP |
Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
RMLV1616AGBG-5S2#AC0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
2032 12月 | FBGA(48) | Tray | 3 | 9.65 | サンプルを入手, |
2032 12月 | FBGA(48) | Embossed Tape | 3 | 6.959 | ||
RMLV1616AGSA-5S2#AA0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
2032 12月 | TSOP(48) | Tray | 3 | 9.69 | サンプルを入手, |
2032 12月 | TSOP(48) | Embossed Tape | 3 | |||
RMLV1616AGSD-5S2#AA1 circleアクティブ サンプル入手可能 |
2032 12月 | uTSOP | Tray | 3 | 7.198 | サンプルを入手, |
2032 12月 | uTSOP | Embossed Tape | 3 |