RMLV0816BGBGは、524,288ワード × 16ビット構成の8MビットスタティックRAMです。Advanced LPSRAM技術を採用し、高密度、高性能、低消費電力を実現しております。したがって、RMLV0816BGBGは、バッテリバックアップシステムに最適です。また、RMLV0816BGBGは、48ボールファインピッチBGA(FBGA 0.75mmボールピッチ)に収納されており、高密度実装に最適です。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 460 KB 英語 | |
ガイド | PDF 292 KB 英語 | |
ガイド | PDF 568 KB 英語 | |
ガイド | PDF 1.31 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 201 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 60 KB | |
製品変更通知 | PDF 1.57 MB 英語 | |
7 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
PLP |
Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
RMLV0816BGBG-4S2#AC0 circleアクティブ サンプル入手可能 |
2032 12月 | FBGA(48) | Tray | 3 | 4.66 | サンプルを入手, |
2032 12月 | FBGA(48) | Embossed Tape | 3 | 4.463 |