RMLV0408Eシリーズは、524,288ワード × 8ビット構成の4MビットスタティックRAMです。Advanced LPSRAM技術を採用し、高密度、高性能、低消費電力を実現しております。したがってRMLV0408Eシリーズは、バッテリバックアップシステムに最適です。
パッケージの種類は、高密度実装可能な32ピンSOP、32ピンTSOP(II)、32ピンsTSOPが用意されています。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
PLP |
Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
RMLV0408EGSA-4S2#AA1 circleアクティブ サンプル入手可能 |
2032 12月 | sTSOP(32) | Tray | 3 | サンプルを入手, | |
2032 12月 | sTSOP(32) | Embossed Tape | 3 | 3.741 | ||
RMLV0408EGSB-4S2#AA1 circleアクティブ サンプル入手可能 |
2031 3月 | TSOP(32) | Tray | 3 | 3.292 | サンプルを入手, |
2031 3月 | TSOP(32) | Embossed Tape | 3 | |||
RMLV0408EGSP-4S2#CA1 circleアクティブ サンプル入手可能 |
2032 12月 | SOP(32) | Tube | 3 | サンプルを入手, | |
2032 12月 | SOP(32) | Embossed Tape | 3 |