R1LV5256Eシリーズは、シリコンゲート0.15µm CMOSプロセス技術を用いた32,768語 ×8 ビット構成を持ち、単一電源で動作する非同期式のスタティクRAMです。メモリセルにTFT技術を用い、高密度かつ低消費電力を実現したデバイスです。したがってR1LV5256Eシリーズは、低スタンバイ電流かつ低動作電源電流という特性を有していますので、バッテリ駆動を行なうシステムに最適です。
パッケージの種類は、高密度実装可能な28ピンの薄型パッケージ(SOP,TSOP)が用意されています。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
PLP |
Pkg. Type |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
R1LV5256ESA-5SI#B1 circleアクティブ サンプル入手可能 |
2032 12月 | TSOP(28) | Tray | 3 | サンプルを入手, | |
2032 12月 | TSOP(28) | Embossed Tape | 3 | |||
R1LV5256ESP-5SI#B1 circleアクティブ サンプル入手可能 |
2032 12月 | SOP(28) | Tube | 3 | サンプルを入手, | |
2032 12月 | SOP(28) | Embossed Tape | 3 | 1.605 |