R1LV1616HSA-Iシリーズは、1-Mワード x 16ビット構成もしくは2-Mワード x 8 ビット構成の16MビットスタティックRAMであり、1ビットエラー訂正対応のECCを内蔵しています。CMOSプロセス技術(6トランジスタメモリセル)を採用し,高密度,高性能,低消費電力を実現しております。したがって,R1LV1616HSA-Iシリーズはバッテリバックアップシステムに最適です。
パッケージの種類は,高密度実装可能な48ピンTSOPIが用意されております。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
PLP |
Pkg. Type |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|
型名 | ||||
R1LV1616HSA-4SI#B0 circle廃止品 |
N/A | TSOP(48) | Tray | |
R1LV1616HSA-4SI#B1 circle廃止品 |
N/A | TSOP(48) | Tray | |
R1LV1616HSA-4SI#S0 circle廃止品 |
N/A | TSOP(48) | Embossed Tape | |
R1LV1616HSA-4SI#S1 circle廃止品 |
N/A | TSOP(48) | Embossed Tape | |
R1LV1616HSA-5SI#B1 circle廃止品 |
N/A | TSOP(48) | Tray | |
R1LV1616HSA-5SI#S1 circle廃止品 |
N/A | TSOP(48) | Embossed Tape | |
R1LV1616HSA-5SI#B0 circle廃止品 |
N/A | TSOP(48) | Tray | |
R1LV1616HSA-5SI#S0 circle廃止品 |
N/A | TSOP(48) | Embossed Tape | |
R1LV1616HSA-5SI#T0 circle廃止品 |
N/A | TSOP(48) | Embossed Tape |