The 70V9169 is a high-speed 16K x 9 bit synchronous Dual-Port RAM that has been optimized for applications having unidirectional or bidirectional data flow in bursts. An automatic power down feature, controlled by CE0 and CE1, permits the on-chip circuitry of each port to enter a very low standby power mode.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
CABGA | 100 | C | No | Tray | ||
TQFP | 100 | C | No | Tray | ||
TQFP | 100 | C | No | Reel | ||
TQFP | 100 | C | Yes | Tray | ||
TQFP | 100 | C | Yes | Reel | ||
CABGA | 100 | C | No | Tray | ||
CABGA | 100 | I | No | Tray | ||
TQFP | 100 | C | No | Tray | ||
TQFP | 100 | C | No | Reel | ||
TQFP | 100 | I | Yes | Tray | ||
TQFP | 100 | I | Yes | Reel | ||
TQFP | 100 | I | No | Tray | ||
TQFP | 100 | I | No | Reel | ||
CABGA | 100 | C | No | Tray | ||
TQFP | 100 | C | No | Tray | ||
TQFP | 100 | C | No | Reel |