14-bit registered buffer designed for 2.3V-2.7V. VDD for PC1600-PC2700, and 2.5V-2.7V VDD for PC3200, and supports low standby operation. All data inputs and outputs are SSTL_2 level compatible with JEDEC standard for SSTL_2.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TSSOP | 48 | C | No | Tube | ||
TSSOP | 48 | C | Yes | Tube | ||
TSSOP | 48 | C | Yes | Reel | ||
TSSOP | 48 | C | No | Reel |