The QS4A101 is a high-performance CMOS analog four-channel SPST switch with individual enables. The QS4A101, with 1.4GHz bandwidth, is ideal for high-performance video signal switching, audio signal switching, and telecomm routing applications. Low power dissipation makes this device ideal for battery operated and remote instrumentation applications. The QS4A101 operates at -40C to +85C.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
QSOP | 16 | C | Yes | Tube | ||
QSOP | 16 | C | Yes | Reel |