下記の一部のIPは設計受託となります。詳細はお問合せください。

機能 IP名称 プロセス
(もしくはSoft macro)
ステータス ドキュメント お問合せ
I/O GPIO for 16nm TSMC 16nm 提供可能 IP概要 メールでのお問合せ
GPIO for 28nm TSMC 28nm 提供可能 IP概要
GPIO for 40nm TSMC 40nm 提供可能 IP概要
Standard cell 1.8V-Stdcell TSMC 28nm 提供可能 IP概要 メールでのお問合せ
3.0V-Stdcell TSMC 40nm 提供可能 IP概要