「メモリIP」では弊社マイコンやSoCで多数の実績のあるフラッシュメモリと多彩な構成をもつSRAMとT CAMを提供できます。

下記の一部のIPは設計受託となります。詳細はお問合せください。

機能 IP名称 プロセス
(もしくはSoft macro)
ステータス ドキュメント お問合せ
Flash MONOS eFlash TSMC 40nm 提供可能 IP概要 メールでのお問合せ
Flash Test System Flash Test System TSMC 40nm 提供可能 -
SRAM, TCAM, PIM SRAM: 1WR,1W1R(2clk,1clk),2WR(2clk,1clk),2W2R(1clk), TCAM, SRAM: 1WR 1.8-3.3V TSMC 40nm,28nm,16nm,12nm 提供可能 IP概要
SRAM:1WR,1W1R(2clk,1clk),2WR (2clk,1clk)
TCAM
Samsung 7nm 近日公開
PIM
Processing-in-Memory
T.B.D

計画中

詳細