汎用マイコンには無い機能を有するオリジナルマイコンを短TATで開発

お客様が特定用途向けオリジナルマイコンを開発する際に必要なIP群を接続、検証済のパッケージとして提供。第一弾は12軸モータ制御パッケージをリリースします。

“アプリケーション・パッケージ“とは

  • 汎用マイコンでは実現できない特定のアプリケーション向けに、汎用マイコンでは実現できない機能を搭載したサブシステム
  • オリジナルマイコンの開発に必要なIP群を予め組上げ、検証済み
  • お客様はアプリケーション・パッケージをベースに、機能追加や削減を自由に行うことが可能
  • 市場実績が豊富なルネサス製デバイスに搭載されているIP群を組込み

マイコン開発実績豊富なルネサスだからこそ提供可能なIPソリューション

画像
オリジナルマイコンの開発フロー

12軸モータ制御パッケージ

画像
12軸モータ制御パッケージ

お問合せ

IPライセンスに関する総合的なお問合せはこちらまでお問合せください。

お問合せ

ニュース&ブログ