The ISL1536 is a very low power dual channel differential amplifier designed for central office line driving for DMT ADSL2+. This device features a high drive capability of 400mA while consuming only 4mA of supply current per amplifier from ±12V supplies. It integrates gain and bias resistors while maintaining high slew rate and low distortion.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 662 KB | |
EOL通知 | PDF 1.17 MB | |
製品変更通知 | PDF 223 KB | |
製品変更通知 | PDF 157 KB | |
製品変更通知 | PDF 112 KB | |
製品変更通知 | PDF 34 KB | |
製品変更通知 | PDF 45 KB | |
7 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
MOQ |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|
型名 | ||||
ISL1536IRZ circle廃止品 |
QFN | Tube | 1500 | |
ISL1536IRZ-T13 circle廃止品 |
QFN | Reel | 6000 |