Evaluation Board SDK for the 89HPES6T6G2
The 89EBPES24T6G2 Evaluation Board (also referred to as EB24T6G2) provides an evaluation platform for the PES24T6G2 switch. It is also a cost effective way to add PCIe...
Provides high-performance I/O expansion and switching functions between a PCIe upstream port and five downstream ports or peer-to-peer switching between downstream ports.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア | ログインしてダウンロード GZ 30.49 MB | |
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア | ログインしてダウンロード ZIP 104.57 MB | |
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア | ログインしてダウンロード ZIP 54.45 MB | |
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア | ログインしてダウンロード ZIP 48.85 MB | |
4 items
|
The 89EBPES24T6G2 Evaluation Board (also referred to as EB24T6G2) provides an evaluation platform for the PES24T6G2 switch. It is also a cost effective way to add PCIe...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
FCBGA | 324 | C | No | Tray | ||
FCBGA | 324 | C | No | Reel | ||
FCBGA | 324 | C | Yes | Tray | ||
FCBGA | 324 | C | Yes | Reel | ||
FCBGA | 324 | I | Yes | Tray | ||
FCBGA | 324 | I | Yes | Reel | ||
FCBGA | 324 | I | No | Tray | ||
FCBGA | 324 | I | No | Reel |