入力側赤外発光ダイオードが逆並列接続されているため、交流電流(AC)の入力に最適です。また、ダーリントントランジスタ出力タイプのため低電流入力での動作が可能です。

[注意]

当社は、当社製品の品質水準を「標準品質」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準品質」です。
データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 降順で並び替え 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
マルチチャネル形フォトカプラ PS2500ファミリの特性について English アプリケーションノート PDF 1.18 MB
Photocouplers Applications Note アプリケーションノート PDF 957 KB
その他資料
フォトカプラ カタログ English カタログ PDF 2.83 MB
フォトカプラ セレクションガイド English カタログ PDF 5.12 MB