概要

説明

PS9905 は,入力側にAlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光IC を用いた高速フォトカプラです。高耐ノイズ (高CMR),大電流,高速スイッチングを実現し,IGBT およびパワーMOS FET のゲート駆動用に最適です。

特長

  • 沿面距離が長い (15 mm MIN.)
  • 出力ピーク電流が大きい (2.5 A MAX., 2.0 A MIN.)
  • 高速スイッチング (tPLH, tPHL = 0.15 μs MAX.)
  • UVLO (Under Voltage Lock Out) 機能内蔵
  • 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±25 kV/μs MIN.)
  • 8 ピン LSDIP (長沿面 SDIP)
  • エンボス・テーピング対応品:PS9905-F3:1000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:UL1577, Double protection
    CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, 強化絶縁
    SEMKO 認定品(沿面距離:14.5 mm *):EN 62368-1, IEC 62368-1, 強化絶縁 (* 沿面距離:15 mm 申請中)
    VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル