The NX8350TS is a 1 271 to 1 331 nm Multiple Quantum Well (MQW) structured Distributed Feed-Back (DFB) laser diode TOSAs (transmitter optical subassembly) with InGaAs monitor PIN-PD in an LC receptacle type package designed for CFP transceiver.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|
型名 | |||