The GX32222 is a dual 32Gb/s linear transimpedance amplifier (TIA) for 100G coherent Receiver Optical Sub-Assemblies (ROSAs). The GX32222 integrates two TIA signal paths for I and Q channels. The high-performance, low power, and compact design of the GX32222 enables CFP2 and CFP4 small form factors.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート-簡略版 | PDF 199 KB | |
EOL通知 | PDF 1.11 MB | |
製品変更通知 | PDF 134 KB | |
3 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Temp. Grade |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|
型名 | ||||
WAFER | C | WFP | ||
BOARD | C | Box |