R-IN32M3シリーズは、産業イーサネット通信において要求が高まっている高速リアルタイム応答性や低消費電力を実現するマルチプロトコル通信LSIです。

R-IN32M3 の特長

 

1. リアルタイムOSアクセラレータ(HW-RTOS)及びイーサネット・アクセラレータ搭載

 

産業用イーサネット通信に対して特に求められる、高速リアルタイム応答や高精度通信制御を実現するために、リアルタイムOSが持つ基本機能の一部をハードウェア化して大幅な高速動作を実現した点が大きな特長です。
CPUの負荷が大きい処理をハードウェアで肩代わりしますので、従来製品比で5~10倍の高速動作を可能とするだけでなく、CPUがプロトコル制御に集中できることで、CPU処理による制御時間のばらつきを1/5~1/10程度低減することができます。

 

HW-RTOSの詳細情報はこちら >>

 

2. CC-Link IE, EtherCAT, EtherNet/IP等のマルチプロトコルに対応

 

R-IN32M3シリーズはCC-Link IE Field, EtherCAT含む各種産業イーサネット・プロトコルと従来のオープン・ネットワーク・プロトコルに対応しています。

  • イーサネット・プロトコル:
    CC-Link IE Field*1, EtherCAT*2, EtherNet/IP, PROFINET(RT), Modbus TCP
  • 従来のオープン・ネットワーク・プロトコル:
    CC-Link, CANopen, DeviceNet, Modbus RTU/ASCII


*1 : R-IN32M3-CLのみ対応
*2 : R-IN32M3-ECのみ対応

 

製品ラインアップ:

  品名 特徴
R-IN32M3-CL UPD60510BF1-HN4-M1-A
  • CC-Link IE Field(インテリジェントデバイス局)対応
  • MII/GMIIインターフェース搭載
R-IN32M3-EC MC-10287BF1-HN4-M1-A
  • EtherCAT Slave対応
  • 2Port EtherPHY内蔵

※旧製品はこちら。

UPD60510F1-HN4-M1-A

MC-10287F1-HN4-M1-A

 

製品ブロック図:

 

ターゲットアプリケーション

 

フィールド・ネットワーク, モーション・ネットワークの各種スレーブ機器の通信ユニットに適用可能

が該当箇所

対象製品: PLC, Remote IO, CNC, AC Drive (Inverter), Robot, Servo drive, Servo Motor

 

  • Arm, CortexはArm Limitedの商標および登録商標です。
  • Ethernetおよびイーサネットは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
  • IEEEは、the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. の登録商標です。
  • EtherCATは、Beckhoff Automation GmbH, Germanyの登録商標です。
  • CC-Link及びCC-Link IE Fieldは、CC-Link協会 (CC-Link Partner Association: CLPA)の登録商標です。
  • その他、本資料中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。

 

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
R-INコンソーシアム 産業分野のソリューションをルネサスおよびパートナー同士のコラボレーションで創出し、積極的な情報発信活動を行っています。
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

上記downloadには必ず下のボタンより契約内容を御確認ください。

MyRenesasボタンよりID,PWをご入力ください。