ルネサスのVersaClock®製品は、低消費電力、柔軟性、高性能を兼ね備えたプログラマブル クロック ジェネレータです。タイミングデバイスが集約され、BOMと基板面積の節約によるコスト削減が可能であるため、システム設計が容易になります。こうした特徴により、民生用、データ通信、電気通信、ネットワーキングなどのアプリケーションの多様性が増します。
VersaClock製品は1.8~3.3 Vの動作電圧に対応し、差動(LVPECL/HCSL/LVDS/LP-HCSL)およびLVCMOS出力タイプ、最大3つのPLLと複数の分数分周器によって、事実上あらゆる周波数を正確に生成します。電力消費を大幅に減らしながら、PCIe® Gen 1/2/3に準拠した発振器の置き換えや通信用途まで対応する、システム要件を満たします。
VersaClock 7の特長
VersaClock 3Sの特長
|
VersaClock 6Eの特長
|
VersaClock ファミリーの多様なサブセットは、さまざまなアプリケーションを対象としてます。例:VersaClock 7、VersaClock 6E、VersaClock 5、VersaClock 3S。
この新デバイスは、ハイエンドコンピューティング、有線インフラ、データセンタ機器におけるPCIeおよびイーサネットアプリケーション向けのルネサスのVersaClockファミリの最新製品です。 VersaClock 7は、5出力、8出力、12出力のデバイスを提供しています。 8出力タイプは、5mm×5mmのQFNパッケージで提供され、競合製品に比べ30%小型化されており、貴重な基板スペースを節約し、よりコンパクトな設計を可能にします。
VersaClockデバイスは、複数のディスクリートタイミングコンポーネントを置き換え、BOM(Bill of Materials)を削減することで、システム設計を簡素化します。 動作電圧は1.8~3.3V、出力インタフェースは差動(LVPECL/ HCSL/LVDS/LP-HCSL) とLVCMOS、最大3つのPLLと複数のフラクショナルデバイダをサポートし、ほぼ全ての周波数を正確に発生させることが可能です。 VersaClock 7は、周波数、入出力(I/O)レベル、汎用I/O(GPIO)ピン機能を設計者が設定できる、比類ない柔軟性を提供します。 性能、低消費電力、コストパフォーマンスの面で業界最高水準の組み合わせを実現しています。
VersaClock 6E プログラマブル クロック ジェネレータ製品群は、要求の厳しい高性能アプリケーションに柔軟かつ低電力のタイミングを提供します。 RMS位相ジッタが500フェムト秒(fsec)未満の VersaClock 6E 製品群は、受賞歴のある VersaClock 製品群の中でも最高性能を発揮し、ジッタ性能、柔軟性、低動作電力の優れた組み合わせを提供します。12 kHz〜20 MHz の全積分範囲において RMS 位相ジッタが 500 fsec未満である係る新しいデバイスは、10G イーサネット、PCI Express Gen 1/2/3、PHY リファレンス クロックや最新世代のハイエンドの FPGA などの技術の厳しいジッタおよび位相ノイズ要件を満たしており、競合他社と比べて約半分のコアパワーで動作します。 これらのデバイスのコア消費電流は 30mA であり、システムの熱的制約が緩和され、動作時の電力コストが削減されます。 また、VersaClock 6 のデバイス群は VersaClock 5 群とのフットプリントの互換性があり、設計変更を最小限に抑えてパフォーマンスのスケーラビリティを実現します。
VersaClock 5は、低消費電力で高性能なアプリケーション向けに、0.7psの位相ジッタを提供し、1つのデバイスに最大4種類の周波数構成を保存することができます。 VersaClock 5は、12kHz~20MHzの全統合範囲においてRMS位相ジッタが0.7ピコ秒未満で、PCI Express Gen 1/2/3、USB 3.0、1G/10G Ethernetの厳しいジッタ要件に対応しています。 この高性能クロックジェネレータは、100mW以下のコア電力で動作し(競合デバイスより50%低い)、システムの熱的制約を緩和し、運用電力コストを削減するのに貢献します。
VersaClock 3S デバイスは、革新的な省電力機能を提供すると同時に、複数のディスクリート タイミング コンポーネントの必要性を排除してボードスペースを節約します。 VersaClock 3S は、低消費電力と低ジッタのスケーラビリティを提供し、PCIExpress®Gen 1/2/3 を含む一般規格の要件を満たし、コンシューマ、産業、コンピュータおよび車載アプリケーションに最適です。
ルネサスのVersaClock プログラマブル製品ラインは、製品ニーズと市場投入までの時間要件において競争力あるソリューションを提供しています。 ルネサスの VersaClock 製品は、さまざまな高性能クロック アプリケーションにほぼ普遍的なソリューションを提供します。
Family Name |
Outputs (#) |
Output Type |
Output Freq Range (MHz) |
Input Freq (MHz) |
Inputs (#) |
Input Type |
Output Banks (#) |
Core Voltage (V) |
Output Voltage (V) |
Output Skew (ps) |
Phase Jitter Typ RMS (ps) |
Period Jitter Typ P-P (ps) |
Period Jitter Max P-P (ps) |
Prog. Clock |
Prog. Interface |
Reference Output |
Spread Spectrum |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||
VersaClock® 7 プログラマブルクロックジェネレータ ファミリ | VersaClock® 7 | 16, 24 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 0.001 - 650 | 1 - 650 | 2 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 6 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 30 | 0.15 | Yes | EEPROM, I2C, OTP, SMBUS, SPI | No | Yes | 4.0 x 4.0 x 1.0, 5.0 x 5.0 x 1.7, 6.0 x 6.0 x 0.9 | |||
VersaClock® 7プログラマブルジッタアッテネータファミリ | VersaClock® 7 | 16, 24 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 0.001 - 650 | 1 - 650 | 2 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS | 6 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 30 | 0.15 | 50 | Yes | EEPROM, I2C, OTP, SMBUS, SPI | No | Yes | 4.0 x 4.0 x 1.0, 5.0 x 5.0 x 1.7, 6.0 x 6.0 x 0.9 | ||
VersaClock® 3S Programmable Clock Generator | VersaClock 3S | 5 | LP-HCSL, LVCMOS | 0.032768 - 125 | 1 - 160 | 1 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 3 | 1.8 | 1.8 | 3 | Yes | I2C, OTP | No | Yes | 3.0 x 3.0 x 1.0 | 1.714 | |||
VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ | VersaClock 3S | 7 | LP-HCSL, LVCMOS | 0.032768 - 125 | 1 - 160 | 1 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 5 | 1.8 | 1.8 | 3 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | 1.541 | |||
VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ | VersaClock 3S | 5 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.032768 - 500 | 1 - 160 | 1 | Crystal, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 3 | 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 3 | Yes | I2C, OTP | No | Yes | 3.0 x 3.0 x 1.0 | 1.714 | |||
VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ | VersaClock 3S | 7 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.032768 - 500 | 1 - 160 | 1 | Crystal, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 5 | 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 3 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | 1.471 | |||
VersaClock® 5 Low Power Programmable Clock Generator | VersaClock 5 | 3 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 2 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 75 | 0.7 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | 6.254 | ||
VersaClock® 6E プログラマブルクロックジェネレータ | VersaClock 6E | 5 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 4 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 75 | 0.5 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | |||
VersaClock® 6 Low Power Programmable Clock Generator | VersaClock 6 | 5 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 4 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 75 | 0.5 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | 6.387 | ||
VersaClock® 6 Low Power Programmable Clock Generator | VersaClock 6 | 3 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 2 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 75 | 0.5 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | 5.718 | ||
VersaClock® 6 Low Power Programmable Clock Generator | VersaClock 6 | 4 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 75 | 0.5 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | 5.752 | ||
VersaClock® 6Eプログラマブルクロックジェネレータ | VersaClock 6E | 5 | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 1 - 350 | 1 - 350 | 2 | Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 4 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 75 | 0.5 | Yes | I2C, OTP | Yes | Yes | 4.0 x 4.0 x 0.9 | 3.422 | ||
水晶振動子内蔵のVersaClock® 3S プログラマブルクロックジェネレータ | VersaClock 3S | 5 | LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 0.032768 - 500 | 25 | 1 | Crystal (integrated) | 3 | 3.3 | 1.8, 2.5, 3.3 | 1 | Yes | I2C, OTP | No | Yes | 4.0 x 4.0 x 1.5 |
Learn more about how to configure the VersaClock®7 evaluation board using the supporting RICBox software. VersaClock®7 devices achieve any frequency-in, any frequency-out for high speed SerDes used in switches routers, accelerator cards, and server applications.